카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Silicone rubber wheels for high temperatures, aluminium centre, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
High temperature
72GS - SILICONE RUBBER WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE
Silicone rubber wheels for high temperatures, standard duty (NL) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/high_temperature/series72gs/72gs_nl/srp_nl_asmtab.prj},{NB=724452PF},{BR=1},{COD=724452PF},{D=100},{F=40},{H=128},{AXB=100x85},{AAXBB=80x60},{EE=9},{E=35},{O=120},{LC=80},{DD=15},{L1=60},{L=45},{DFA=8},{W=0.96},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
724452PF
724452PF
100
40
128
100x85
80x60
9
35
80
0.96
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성