카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRP/NL - Injection polyurethane wheels, 55 Shore D polyamide 6 centre, swivel top plate bracket type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, standard duty brackets (NL)
61NL Ø150-200
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nl/61nl_150_200/srp_nl_asmtab.prj},{NB=614731},{BR=1},{WT=CC},{D=150},{F=45},{H=194},{AXB=140x110},{AAXBB=105x80},{EE=11},{E=56},{O=156},{LC=300},{DD=20},{L1=80},{COD1=614731},{COD2=614811},{COD3=614911},{L=60},{VER=6},{TG=0.000},{TGX=0, 'No'},{DFA=12},{W1=2.010},{W2=1.820},{W3=2.290},{PPATH=srp_sf_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
614731
614731
CC
150
45
194
140x110
105x80
11
56
300
2.01
614710
614710
CC
160
50
199
140x110
105x80
11
56
300
2.11
614736
614736
CC
200
50
240
140x110
105x80
11
56
300
2.46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성