카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NLX FR - Injection polyurethane wheels, 85 shore A polyamide 6 centre, swivel bolt hole bracket type "NLX" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, stainless steel standard duty brackets (NLX)
61NLX Ø80-125
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nlx/61nlx_80_125/srfp_nlx_fr_asmtab.prj},{NB=618821},{BR=2},{WT=CR},{D=80},{F=30},{H=107},{G=73},{C=12},{E=40},{O=120},{LC=75},{DD=12},{L1=55},{COD1=618001},{COD2=618821},{L=40},{VER=1},{TG=0},{DFA=8},{TG1=0, 'No',1, 'Yes'},{INFO=Technical description},{W1=MIN},{W2=0.750},{PPATH=srfp_nlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
618801
618801
CB
80
30
107
73
12
40
75
0.72
618802
618802
CB
100
30
128
73
12
35
120
0.82
618803
618803
CB
125
35
156
73
12
37
180
0.94
618804
618804
CB
150
35
182
73
12
34
220
1.03
618811
618811
CB
150
45
188
102
20
56
250
1.85
618806
618806
CB
200
50
236
102
20
56
300
2.40
618821
618821
CR
80
30
107
73
12
40
75
0.75
618822
618822
CR
100
30
128
73
12
35
120
0.82
618823
618823
CR
125
35
156
73
12
37
180
0.96
618824
618824
CR
150
35
182
73
12
34
220
1.05
618831
618831
CR
150
45
188
102
20
56
250
1.90
618826
618826
CR
200
50
236
102
20
56
300
2.45
616501
616501
CCX
80
30
107
73
12
40
85
0.72
616502
616502
CCX
100
30
128
73
12
35
120
0.78
616503
616503
CCX
125
35
156
73
12
37
180
0.88
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성