카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRFP/NL FR - Injection polyurethane wheels, 55 Shore A polyamide 6 centre, swivel bolt hole bracket type "NL" with brake
Tellurerota
Industrial - Medium duty
61 - INJECTION 85 SHORE A POLYURETHANE WHEELS, POLYAMIDE 6 CENTRE
Injection polyurethane wheels, 85 shore A, standard duty brackets (NL)
61NL Ø80-125
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/serie61/61nl/61nl_80_125/srfp_nl_fr_asmtab.prj},{NB=SRFP/NL FR 616421},{BR=2},{WT=CR},{D=80},{F=30},{H=107},{G=73},{C=12},{E=40},{O=120},{LC=120},{DD=12},{L1=55},{COD1=617801},{COD2=616421},{COD3=2},{COD4=12},{L=40},{VER=1},{TG=0},{DFA=8},{INFO=Technical description},{W1=0.000},{W2=0.750},{TGX=0, 'No',1, 'Yes'},{PPATH=srfp_nl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
WT
Wheel hub type
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
C
Bolt hole diameter
[mm]
E
Offset
[mm]
O
Swept radius
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
616401
616401
CB
80
30
107
73
12
40
120
120
0.73
616402
616402
CB
100
30
128
73
12
35
120
170
0.88
616403
616403
CB
125
35
156
73
12
37
120
220
1.00
616404
616404
CB
150
35
182
73
12
34
120
220
1.14
616411
616411
CB
150
45
188
102
20
56
156
300
1.98
616406
616406
CB
200
50
236
102
20
56
156
300
2.41
616421
616421
CR
80
30
107
73
12
40
120
120
0.75
616422
616422
CR
100
30
128
73
12
35
120
170
0.88
616423
616423
CR
125
35
156
73
12
37
120
220
1.02
616424
616424
CR
150
35
182
73
12
34
120
220
1.16
616431
616431
CR
150
45
188
102
20
56
156
300
2.03
616426
616426
CR
200
50
236
102
20
56
156
300
2.46
615501
615501
CC
80
30
107
73
12
40
120
85
0.72
615502
615502
CC
100
30
128
73
12
35
120
120
0.78
615503
615503
CC
125
35
156
73
12
37
120
180
0.96
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성