카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SRC/NL - "SIGMA ELASTIC" rubber wheels, swivel bracket with stem type "NL"
Tellurerota
Industrial - Medium duty
73 -
SIGMA ELASTIC rubber wheels, standard duty brackets (NL)
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_medium_duty/series73/73nl/src_nl_asmtab.prj},{NB=738703},{BR=6},{COD=738703},{D=125},{WT=CB},{F=40},{H=156},{G=73},{T=22},{FS=47},{E=37},{O=120},{LC=220},{DD=15},{L1=60},{L=45},{DFA=8},{TG=0},{W=1.90},{INFO=Technical description},{VER=1},{PPATH=nl_asmtpl.prj},{TG1= 0, 'No', 1, 'Yes'}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
G
Plate diameter
[mm]
T
Stem diameter
[mm]
FS
F Stem length
[mm]
E
Offset
[mm]
LC
Load capacity
[daN]
W
Weight
[kg]
738702
738702
100
40
128
73
22
47
35
150
1.75
738703
738703
125
40
156
73
22
47
37
220
1.90
738704
738704
160
50
193
102
26
56
56
300
2.43
738705
738705
180
50
214
102
26
56
56
300
3.21
738706
738706
200
50
236
102
26
56
56
300
3.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성