피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SPIKE® DT-S - Rostfreier Stahl Betonanker
SFS
Flachdach
Anwendungsbezogen
Beton
Edelstahl
Isofast®
DT-S
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_fr/anwendungsbezogen/beton/edelstahl/isofast/dt_s/dt_s.prj},{NB=SFS DT-S-4,8x115},{CNSORDERNO=DT-S-4,8x115},{MATNR=500864},{TYP=DT},{TEXT1=Concrete anchor},{TEXT2=Stainless steel},{L=115},{D1=9.5},{D2=4.8},{GW=18.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
KL
Klemmlänge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
GW
Gewicht
[g]
SFS DT-S-4,8x28 Betonanke...
DT-S-4,8x28
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
28
3
10.8
4.8
5.64
SFS DT-S-4,8x32 Betonanke...
DT-S-4,8x32
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
32
7
10.8
4.8
6.21
SFS DT-S-4,8x38 Betonanke...
DT-S-4,8x38
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
38
13
10.8
4.8
6.90
SFS DT-S-4,8x51 Betonanke...
DT-S-4,8x51
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
51
26
10.8
4.8
9.01
SFS DT-S-4,8x64 Betonanke...
DT-S-4,8x64
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
64
39
9.5
4.8
10.59
SFS DT-S-4,8x89 Betonanke...
DT-S-4,8x89
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
89
64
9.5
4.8
13.85
SFS DT-S-4,8x115 Betonank...
DT-S-4,8x115
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
115
90
9.5
4.8
18.00
SFS DT-S-4,8x140 Betonank...
DT-S-4,8x140
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
140
115
9.5
4.8
20.35
SFS DT-S-6,3x152 Betonank...
DT-S-6,3x152
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
152
120
10.8
6.3
36.66
SFS DT-S-6,3x178 Betonank...
DT-S-6,3x178
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
178
146
10.8
6.3
45.44
SFS DT-S-6,3x203 Betonank...
DT-S-6,3x203
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
203
171
10.8
6.3
48.70
SFS DT-S-6,3x229 Betonank...
DT-S-6,3x229
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
229
197
10.8
6.3
56.11
SFS DT-S-6,3x254 Betonank...
DT-S-6,3x254
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
254
222
10.8
6.3
61.48
SFS DT-S-6,3x279 Betonank...
DT-S-6,3x279
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
279
247
10.8
6.3
62.60
SFS DT-S-6,3x292 Betonank...
DT-S-6,3x292
DT
Betonanker
Nichtrostender Stahl
292
260
10.8
6.3
70.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성