피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
slovenčina
slovenščina
Türkçe
中文
한국어
품질보증 정보
카탈로그: Festo
생성됨: 04.02.2021
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
기본/표준언어로서 영어
가장 중요한 20가지 모델링 법칙이 따라옵니다.
ERP매핑을 PARTupdate에서 사용할 수 있습니다.
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM)는 고려되었습니다
제품선택 Assistant / Configurator 포함
계산도구 포함
키네매틱 / 형상 제약 정의
매뉴팩처링 사이트
고려된 칼라
재질
통일변수이름
End-of-life 정보 포함
Definition of NOCUT Parts included
Assembling conditions / informations included
Following Classifications are included:
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.1, 9.0, 10.01, 10.1
다음의 언어가 포함됩니다:
german, english, italian, french, spanish, portuguese, slovak, hungarian, slovenian, russian, japanese, korean, chinese, polish, turkish
Festo
SOPA - 에어 갭 센서
Festo
제품 (A - Z)
S
SOPA
Powered by
CAD모델 선택
{festo/parts/s/sopa/sopa_std_asmtab.prj},{NB=552143 SOPA-CM2H-R1-WQ6-2N-M12},{TNR=552143},{TYP=SOPA-CM2H-R1-WQ6-2N-M12},{SM=CM2},{H=H},{AMB=R1},{BA=W},{Q6=Q6},{EA=2N},{ELE=-},{EAN=M12},{EZUB=-},{PPATH=assemblies/sopa_asmtpl.prj},{X=104.0},{CNSMASSEXACT=0.570},{GTIN=4052568193799}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
TNR
Part Number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
X
길이
[mm]
CNSMASSEXACT
중량
[kg]
GTIN
ⁿ/ₐ
552130 SOPA-CM1H-R1-HQ6-2...
552130
SOPA-CM1H-R1-HQ6-2P-M12
83.5
0.510
4052568006037
552131 SOPA-CM2H-R1-HQ6-2...
552131
SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12
104.0
0.570
4052568006044
552132 SOPA-CM3H-R1-HQ6-2...
552132
SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12
124.5
0.630
4052568193683
552133 SOPA-CM4H-R1-HQ6-2...
552133
SOPA-CM4H-R1-HQ6-2P-M12
145.0
0.690
4052568193690
552134 SOPA-CM1H-R1-HQ6-2...
552134
SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12
83.5
0.510
4052568193706
552135 SOPA-CM2H-R1-HQ6-2...
552135
SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12
104.0
0.570
4052568193713
552136 SOPA-CM3H-R1-HQ6-2...
552136
SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12
124.5
0.630
4052568193720
552137 SOPA-CM4H-R1-HQ6-2...
552137
SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12
145.0
0.690
4052568193737
552138 SOPA-CM1H-R1-WQ6-2...
552138
SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12
83.5
0.510
4052568193744
552139 SOPA-CM2H-R1-WQ6-2...
552139
SOPA-CM2H-R1-WQ6-2P-M12
104.0
0.570
4052568193751
552140 SOPA-CM3H-R1-WQ6-2...
552140
SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12
124.5
0.630
4052568193768
552141 SOPA-CM4H-R1-WQ6-2...
552141
SOPA-CM4H-R1-WQ6-2P-M12
145.0
0.690
4052568193775
552142 SOPA-CM1H-R1-WQ6-2...
552142
SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12
83.5
0.510
4052568193782
552143 SOPA-CM2H-R1-WQ6-2...
552143
SOPA-CM2H-R1-WQ6-2N-M12
104.0
0.570
4052568193799
552144 SOPA-CM3H-R1-WQ6-2...
552144
SOPA-CM3H-R1-WQ6-2N-M12
124.5
0.630
4052568193805
552145 SOPA-CM4H-R1-WQ6-2...
552145
SOPA-CM4H-R1-WQ6-2N-M12
145.0
0.690
4052568193812
552146 SOPA-M1-R1-HQ6-2P-...
552146
SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12
0.0
0.060
4052568193829
552147 SOPA-M1-R1-HQ6-2N-...
552147
SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12
0.0
0.060
4052568193836
8093816 SOPA-M1-R1-HQ6-PN...
8093816
SOPA-M1-R1-HQ6-PNLK-VB-M1...
0.0
0.060
4052568462222
8093817 SOPA-M1-R1-HQ6-PN...
8093817
SOPA-M1-R1-HQ6-PNLK-A-M12
0.0
0.060
4052568462239
8093818 SOPA-CM1H-R1-HQ6-...
8093818
SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-VB-...
83.5
0.510
4052568462246
8093819 SOPA-CM1H-R1-HQ6-...
8093819
SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A-M...
83.5
0.510
4052568462253
8093820 SOPA-CM2H-R1-HQ6-...
8093820
SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-VB-...
104.0
0.570
4052568462260
8093821 SOPA-CM2H-R1-HQ6-...
8093821
SOPA-CM2H-R1-HQ6-PNLK-A-M...
104.0
0.570
4052568462277
8093822 SOPA-CM3H-R1-HQ6-...
8093822
SOPA-CM3H-R1-HQ6-PNLK-VB-...
124.5
0.630
4052568462284
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RFL - 반사 센서
Festo
04.08.2023
RML - 마이크로 반사 센서
Festo
04.08.2023
CECX - 전자 컨트롤러
Festo
23.08.2023
CECC - 컨트롤러
Festo
02.02.2024
ESS-...-O - 흡착컵 완료
Festo
22.08.2023
VIGCP - 전기 인터페이스
Festo
08.05.2017
VN - 진공 기술
Festo
30.08.2023
VN2 - 진공 발생기
Festo
30.08.2023
CDPX-EA - 액세서리
Festo
25.06.2024
DASB-P1 - 어댑터 키트
Festo
22.08.2023
SL-DSM - 센서 브라켓
Festo
25.06.2024
SFAM - 유량 센서
Festo
25.06.2024
SOEZ-RFL - 반사경
Festo
30.08.2023
VADM - 진공 발생기
Festo
30.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성