slovenčina
English
SMMT/SMMST-PEK - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series SM/SMM up to max. 10000 kg
SMM-PE
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_sm_smm/smm_pe/smmt_asmtab.prj},{NB=SMMT 150 PEK},{ORDERNO=SMMT 150 PEK},{WDAB=150x40+40},{LC=2000},{H=215},{TP=140x110},{HS=105x75},{HD=13},{SR=140.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 PEK 25},{VERPRA=2},{VER=4},{PPATH=assemblies/smm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
SMMT 100 PEK
SMMT 100 PEK
100x40+40
2000
160
140x110
105x75
13
100.0
Ball bearing
SMMT 125 PEK
SMMT 125 PEK
125x40+40
2000
180
140x110
105x75
13
112.5
Ball bearing
SMMST 126 PEK
SMMST 126 PEK
125x55+55
3000
185
175x140
140x105
15
127.5
Ball bearing
SMMT 150 PEK
SMMT 150 PEK
150x40+40
2000
215
140x110
105x75
13
140.0
Ball bearing
SMMST 151 PEK
SMMST 151 PEK
150x55+55
3000
215
175x140
140x105
15
140.0
Ball bearing
SMMST 200 PEK
SMMST 200 PEK
200x55+55
3000
265
175x140
140x105
15
165.0
Ball bearing
SMMST 201 PEK
SMMST 201 PEK
200x80+80
5000
295
260x200
210x160
21
175.0
Ball bearing
SMMST 250 PEK
SMMST 250 PEK
250x80+80
5000
330
260x200
210x160
21
205.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성