카탈로그: PRiCi FA
생성됨: 27.09.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
PRiCi FA
SM57-41B SM57-51C SM57-56C SM57-76C - Type 57 Two-Phase Stepping Motor
PRiCi FA
Electrical parts
Miniature geared motor , Geared motor ,geared motor
Powered by
CAD모델 선택
{prici/fff/f13/sm57-41b.prj},{NB=SM57-51C},{LV1=Type 57 Two-Phase Stepping Motor},{CODE=SM57-51C},{MYCODE=P_SM57-51C},{FIX02=6.35},{FIX04=Circular shaft},{FIX06=1.8},{FIX22=±5%},{FIX24=80℃(Max)},{FIX26=-20℃~+50℃},{FIX28=100MΩ(Min) 500VDC},{FIX30=500V AC 1minute},{FIX32=Max0.02mm (450g load)},{FIX34=Max0.08mm (450g load)},{FIX95=PDF},{FIX97=1},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=1},{AF972=1},{AF973=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
LV1
LV1 type
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
Axle Diameter Style
ⁿ/ₐ
FIX06
Stepping angle
[°]
FIX08
Motor Length
[mm]
FIX10
Keep Torque
[N*m]
FIX12
Rated current
[A]
FIX14
Phase Resistance
[Ω]
FIX16
Phase inductance
[Mh]
FIX18
rotor inertia
[g*cm2]
FIX20
Motor weight
[g]
FIX22
Step accuracy
ⁿ/ₐ
FIX24
temperature rise
ⁿ/ₐ
FIX26
ambient temperature
ⁿ/ₐ
FIX28
insulation resistance
ⁿ/ₐ
FIX30
Withstand voltage
ⁿ/ₐ
FIX32
Radial runout
ⁿ/ₐ
FIX34
Shaft Axial Play
ⁿ/ₐ
SM57-41B
SM57-41B
Type 57 Two-Phase Steppin...
SM57-41B
6.35
Circular shaft
1.8
41
0.39
2
1.40
1.4
120
0.45
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
Max0.02mm (450g load)
Max0.08mm (450g load)
SM57-51C
SM57-51C
Type 57 Two-Phase Steppin...
SM57-51C
6.35
Circular shaft
1.8
51
0.72
3
1.65
0.9
275
0.65
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
Max0.02mm (450g load)
Max0.08mm (450g load)
SM57-56C
SM57-56C
Type 57 Two-Phase Steppin...
SM57-56C
6.35
Circular shaft
1.8
56
0.90
3
0.75
1.1
300
0.70
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
Max0.02mm (450g load)
Max0.08mm (450g load)
SM57-76C
SM57-76C
Type 57 Two-Phase Steppin...
SM57-76C
6.35
Circular shaft
1.8
76
1.35
3
1.00
1.6
480
1.00
±5%
80℃(Max)
-20℃~+50℃
100MΩ(Min) 500VDC
500V AC 1minute
Max0.02mm (450g load)
Max0.08mm (450g load)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성