카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
SLBE - Spacer for index bolt - Used with SLB and SLBS
HPC
Mechanical drive components
Positioning and indexing
Index bolts (pull to unlock)
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/positioning/bolts_pull/slbe.prj},{NB=hpc_SLBE12-15-4/SS},{REF=SLBE12-15-4/SS},{D=12},{D1=15},{L=4},{MAS=1.9},{INFO=INFO}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D
ØD
[mm]
D1
ØD1
[mm]
L
[mm]
MAS
[kg]
HPC - SLBE8-11-2/SS
SLBE8-11-2/SS
8
11
2
0.6
HPC - SLBE8-11-3/SS
SLBE8-11-3/SS
8
11
3
0.9
HPC - SLBE8-11-4/SS
SLBE8-11-4/SS
8
11
4
1.3
HPC - SLBE8-11-6/SS
SLBE8-11-6/SS
8
11
6
2.0
HPC - SLBE8-11-8/SS
SLBE8-11-8/SS
8
11
8
2.6
HPC - SLBE10-14-2/SS
SLBE10-14-2/SS
10
14
2
1.1
HPC - SLBE10-14-3/SS
SLBE10-14-3/SS
10
14
3
1.7
HPC - SLBE10-14-4/SS
SLBE10-14-4/SS
10
14
4
2.2
HPC - SLBE10-14-6/SS
SLBE10-14-6/SS
10
14
6
3.4
HPC - SLBE10-14-8/SS
SLBE10-14-8/SS
10
14
8
4.5
HPC - SLBE12-15-2/SS
SLBE12-15-2/SS
12
15
2
0.9
HPC - SLBE12-15-4/SS
SLBE12-15-4/SS
12
15
4
1.9
HPC - SLBE12-15-5/SS
SLBE12-15-5/SS
12
15
5
2.4
HPC - SLBE12-15-6/SS
SLBE12-15-6/SS
12
15
6
2.8
HPC - SLBE12-15-8/SS
SLBE12-15-8/SS
12
15
8
3.8
HPC - SLBE12-17-2/SS
SLBE12-17-2/SS
12
17
2
1.6
HPC - SLBE12-17-4/SS
SLBE12-17-4/SS
12
17
4
3.4
HPC - SLBE12-17-5/SS
SLBE12-17-5/SS
12
17
5
4.3
HPC - SLBE12-17-6/SS
SLBE12-17-6/SS
12
17
6
5.2
HPC - SLBE12-17-8/SS
SLBE12-17-8/SS
12
17
8
6.9
HPC - SLBE16-21-4/SS
SLBE16-21-4/SS
16
21
4
4.4
HPC - SLBE16-21-5/SS
SLBE16-21-5/SS
16
21
5
5.5
HPC - SLBE16-21-6/SS
SLBE16-21-6/SS
16
21
6
6.6
HPC - SLBE16-21-8/SS
SLBE16-21-8/SS
16
21
8
8.8
HPC - SLBE16-21-10/SS
SLBE16-21-10/SS
16
21
10
11.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성