SL Ø 16 - Light load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sl/sl_16.prj},{NB=SL16-055(0)},{CODE=SL16-055},{DO=16.0},{DI=8.0},{LO=55},{RG=15.7},{SX=0.0},{S1=17.6},{F1=275},{S2=19.8},{F2=314},{SN=22.0},{FN=343},{SB=26.4},{FB=414},{MAT=Cr-Si},{BXH=3,33 x 1,85},{DE=15.3},{B=3.330},{H=1.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
ⁿ/ₐ
H
Cross wire section
[mm]
SL16-025
SL16-025
16.0
8.0
25
34.3
0.000
25.000
8.0
275
9.0
314
10.0
343
12.0
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-030
SL16-030
16.0
8.0
30
28.6
0.000
30.000
9.6
275
10.8
314
12.0
343
14.4
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-035
SL16-035
16.0
8.0
35
24.5
0.000
35.000
11.2
275
12.6
314
14.0
343
16.8
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-040
SL16-040
16.0
8.0
40
21.5
0.000
40.000
12.8
275
14.4
314
16.0
343
19.2
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-045
SL16-045
16.0
8.0
45
19.1
0.000
45.000
14.4
275
16.2
314
18.0
343
21.6
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-050
SL16-050
16.0
8.0
50
17.2
0.000
50.000
16.0
275
18.0
314
20.0
343
24.0
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-055
SL16-055
16.0
8.0
55
15.7
0.000
55.000
17.6
275
19.8
314
22.0
343
26.4
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-060
SL16-060
16.0
8.0
60
14.3
0.000
60.000
19.2
275
21.6
314
24.0
343
28.8
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-065
SL16-065
16.0
8.0
65
13.2
0.000
65.000
20.8
275
23.4
314
26.0
343
31.2
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-070
SL16-070
16.0
8.0
70
12.3
0.000
70.000
22.4
275
25.2
314
28.0
343
33.6
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-075
SL16-075
16.0
8.0
75
11.5
0.000
75.000
24.0
275
27.0
314
30.0
343
36.0
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-080
SL16-080
16.0
8.0
80
10.8
0.000
80.000
25.6
275
28.8
314
32.0
343
38.4
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-090
SL16-090
16.0
8.0
90
9.6
0.000
90.000
28.8
275
32.4
314
36.0
343
43.2
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
SL16-100
SL16-100
16.0
8.0
100
8.6
0.000
100.000
32.0
275
36.0
314
40.0
343
48.0
Cr-Si
3,33 x 1,85
15.3
1.850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성