카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
SKF-0 - Rail Guides w/Carriage - Mini Profile
Reid Supply
Power Transmission
Linear
Ball Bearing Sliding Systems
Ball Bearing Slide Assemblies
Ball Bearing Slide Assemblies
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_d00000000/l2_d07000000/l3_d07020000/l4_d07020500/ball_bearing_slide_assemblies/skf-0.prj},{NB=SKF-14},{PN=SKF-14},{AMERSID=1046973},{APACID=-},{EMEAID=-},{NUMBEROFCARRIAGE=2},{L=190},{A1=13},{B=27},{C=20},{D=23.0},{E=15},{F=36.0},{G=M3 x 3.5},{H=3},{J=8.8},{K=12},{M=3.5},{N=6},{P=4.5},{Q=25},{R=150},{S=20.0},{T=7.5},{BASICLOADRATING=573},{L2=95.000},{G1=3.000},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/ball-bearing-slide-assemblies/skf-14}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
NUMBEROFCARRIAGE
Number of Carriages
ⁿ/ₐ
L
L Rail Length
[mm]
A1
A Overall Height
[mm]
B
B Carriage Width
[mm]
C
C Hole Spacing Along Width
[mm]
D
D Carriage Mount Length
[mm]
E
E Hole Spacing Along Length
[mm]
F
F Carriage Length
[mm]
G
G Hole Size
ⁿ/ₐ
H
H Rail Height from Carriage Bottom
[mm]
J
J Rail Height
[mm]
K
K Rail Width
[mm]
M
M Rail Hole Size
[mm]
N
N Rail Counterbore Size
[mm]
P
P Rail Counterobore Depth
[mm]
Q
Q Rail Hole Spacing Center to Center
[mm]
R
R Rail Hole Spacing Center to Center
[mm]
S
S Rail Hole Spacing
[mm]
T
T Rail Width from Carriage Edge
[mm]
BASICLOADRATING
Basic Load Rating
[mm]
SKF-0
SKF-0
1046967
-
-
1
80
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
60
10.0
5.5
416
SKF-1
SKF-1
1046968
-
-
1
110
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
80
15.0
5.5
416
SKF-2
SKF-2
1046979
-
-
2
110
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
80
15.0
5.5
416
SKF-3
SKF-3
1046988
-
-
1
140
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
120
10.0
5.5
416
SKF-4
SKF-4
1091968
-
-
2
140
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
120
10.0
5.5
416
SKF-5
SKF-5
1046989
-
-
1
170
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
140
15.0
5.5
416
SKF-6
SKF-6
1046990
-
-
2
170
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
140
15.0
5.5
416
SKF-7
SKF-7
1046991
-
-
2
200
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
180
10.0
5.5
416
SKF-8
SKF-8
1046992
-
-
2
260
10
20
15
21.5
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
240
10.0
5.5
416
SKF-9
SKF-9
1046993
-
-
2
290
10
20
15
23.0
10
32.0
M3 x 3
2
6.5
9
3.5
6
3.5
20
260
15.0
5.5
416
SKF-10
SKF-10
1046969
-
-
1
110
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
75
17.5
7.5
573
SKF-11
SKF-11
1046970
-
-
1
150
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
125
12.5
7.5
573
SKF-12
SKF-12
1046971
-
-
2
150
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
125
12.5
7.5
573
SKF-13
SKF-13
1046972
-
-
1
190
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
150
20.0
7.5
573
SKF-14
SKF-14
1046973
-
-
2
190
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
150
20.0
7.5
573
SKF-15
SKF-15
1046974
-
-
1
230
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
200
15.0
7.5
573
SKF-16
SKF-16
1046975
-
-
2
230
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
200
15.0
7.5
573
SKF-17
SKF-17
1046976
-
-
2
310
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
275
17.5
7.5
573
SKF-18
SKF-18
1046977
-
-
2
390
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
350
20.0
7.5
573
SKF-19
SKF-19
1046978
-
-
2
470
13
27
20
23.0
15
36.0
M3 x 3.5
3
8.8
12
3.5
6
4.5
25
450
10.0
7.5
573
SKF-20
SKF-20
1046980
-
-
1
110
14
40
28
32.5
15
45.5
M3 x 3.5
3
8.8
24
4.5
8
4.8
40
80
15.0
8.0
742
SKF-21
SKF-21
1046981
-
-
1
150
14
40
28
32.5
15
45.5
M3 x 3.5
3
8.8
24
4.5
8
4.5
40
120
15.0
8.0
742
SKF-222
SKF-222
1046982
-
-
2
150
14
40
28
32.5
15
45.5
M3 x 3.5
3
8.8
24
4.5
8
4.5
40
120
15.0
8.0
742
SKF-23
SKF-23
1046983
-
-
1
190
14
40
28
32.5
15
45.5
M3 x 3.5
3
8.8
24
4.5
8
4.5
40
160
15.0
8.0
742
SKF-24
SKF-24
1092015
-
-
2
190
14
40
28
32.5
15
45.5
M3 x 3.5
3
8.8
24
4.5
8
4.5
40
160
15.0
8.0
742
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성