피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex sprockets ASA 35 - Sprockets for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex sprockets ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_sprockets_asa/simplex_sprockets_asa_35.prj},{NB=131035022},{Z=22},{DE=70.6},{DP=66.93},{CNSORDERNO=131035022},{DM=50},{D1=12},{A=28},{KG=0.45},{B1=4.1},{C=1.2},{R3=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DM
dm
[mm]
D1
[mm]
A
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
131035009
9
31.5
27.85
131035009
18
8
20
0.05
4.1
1.2
10
131035010
10
34.5
30.82
131035010
20
8
20
0.05
4.1
1.2
10
131035011
11
37.5
33.80
131035011
22
8
25
0.08
4.1
1.2
10
131035012
12
40.5
36.80
131035012
25
8
25
0.10
4.1
1.2
10
131035013
13
43.5
39.80
131035013
28
8
25
0.12
4.1
1.2
10
131035014
14
46.5
42.80
131035014
31
8
25
0.15
4.1
1.2
10
131035015
15
49.5
45.81
131035015
34
8
25
0.19
4.1
1.2
10
131035016
16
52.5
48.82
131035016
37
10
28
0.24
4.1
1.2
10
131035017
17
55.5
51.83
131035017
40
10
28
0.28
4.1
1.2
10
131035018
18
58.6
54.85
131035018
43
10
28
0.32
4.1
1.2
10
131035019
19
61.6
57.87
131035019
45
10
28
0.36
4.1
1.2
10
131035020
20
64.6
60.89
131035020
46
10
28
0.38
4.1
1.2
10
131035021
21
67.6
63.91
131035021
48
12
28
0.41
4.1
1.2
10
131035022
22
70.6
66.93
131035022
50
12
28
0.45
4.1
1.2
10
131035023
23
73.7
69.95
131035023
52
12
28
0.49
4.1
1.2
10
131035024
24
76.7
72.97
131035024
54
12
28
0.54
4.1
1.2
10
131035025
25
79.7
76.00
131035025
57
12
28
0.60
4.1
1.2
10
131035027
27
85.7
82.04
131035027
60
12
28
0.67
4.1
1.2
10
131035028
28
88.8
85.07
131035028
60
12
28
0.68
4.1
1.2
10
131035029
29
91.8
88.09
131035029
60
12
28
0.70
4.1
1.2
10
131035030
30
94.8
91.12
131035030
60
12
30
0.72
4.1
1.2
10
131035032
32
100.9
97.17
131035032
65
14
30
0.86
4.1
1.2
10
131035034
34
106.9
103.23
131035034
65
14
30
0.92
4.1
1.2
10
131035035
35
110.0
106.26
131035035
65
14
30
0.94
4.1
1.2
10
131035036
36
113.0
109.29
131035036
70
16
30
1.05
4.1
1.2
10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성