카탈로그: BEA Ingranaggi
생성됨: 04.12.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
BEA Ingranaggi
Simplex plate wheels ASA 120 - Plate wheels for roller chains - DIN 8188 - ISO 606 - ANSI B 29.1
BEA Ingranaggi
Chain Drive
Sprockets and plate wheels ASA
Simplex plate wheel ASA
Powered by
CAD모델 선택
{bea/chain_drive/sprockets_and_plate_weels_asa/simplex_plate_wheel_asa/simplex_plate_wheels_asa_120.prj},{NB=231120015},{Z=15},{DE=197.0},{DP=183.26},{CNSORDERNO=231120015},{D1=25},{KG=4.34},{B1=23.5},{C=4.8},{R3=40.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
DE
de
[mm]
DP
dp
[mm]
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
KG
[kg]
B1
[mm]
C
[mm]
R3
r3
[mm]
231120009
9
125.0
111.40
231120009
20
1.47
23.5
4.8
40.5
231120010
10
137.0
123.29
231120010
20
1.85
23.5
4.8
40.5
231120011
11
149.0
135.21
231120011
25
2.24
23.5
4.8
40.5
231120013
13
173.0
159.18
231120013
25
3.22
23.5
4.8
40.5
231120014
14
185.0
171.22
231120014
25
3.68
23.5
4.8
40.5
231120015
15
197.0
183.26
231120015
25
4.34
23.5
4.8
40.5
231120016
16
209.0
195.30
231120016
25
4.88
23.5
4.8
40.5
231120017
17
221.0
207.34
231120017
25
5.69
23.5
4.8
40.5
231120018
18
233.0
219.42
231120018
25
6.29
23.5
4.8
40.5
231120020
20
257.5
243.57
231120020
25
7.95
23.5
4.8
40.5
231120025
25
319.0
304.00
231120025
30
12.25
23.5
4.8
40.5
231120035
35
440.0
425.04
231120035
30
24.65
23.5
4.8
40.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성