피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: LAPP
생성됨: 16.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
LAPP
SILVYN® MPC gray
LAPP
SILVYN® Protective Cable Conduit systems
Protective cable conduit systems plastic
Flexible with PVC spiral
Powered by
CAD모델 선택
{lapp_kabel/silvyn/kabelschutzs_system_aus_kstoff/silvyn_el_eloe_elt/silvyn_mpc_g.prj},{NB=SILVYN MPC grau Art. Nr. 55502452},{EAN=4044774852713},{ATN=55502452},{ARTB=SILVYN MPC-25-PG21},{CLRVIS=Grey},{DES=PG Thread},{CT=MPC},{NW=22},{CS=25},{A=PG21},{T1=PG21},{NDM=28.3000},{KDM=26.7800},{B=12},{C=30},{D=42},{E=19.0},{F=37},{CNSMAT=Nylon PA66},{NL=19.000},{LT=35.000},{HAC=41.000},{HL=6.000},{VPE=10}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
EAN
International Article Number
ⁿ/ₐ
ATN
Part number
ⁿ/ₐ
ARTB
Article description
ⁿ/ₐ
CLRVIS
Color
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
NW
European size
ⁿ/ₐ
CS
Conduit Size
ⁿ/ₐ
A
Thread
ⁿ/ₐ
B
Length
[mm]
C
Length
[mm]
D
Diameter
[mm]
E
Diameter
[mm]
F
Width across flats
[mm]
VPE
Package [pc]
[ST]
SILVYN MPC gray Art. ...
4044774852393
55502496
SILVYN MPC-12-PG9
Gray
PG Thread
10
12
PG9
10
27
24
9.0
23
10
SILVYN MPC gray Art. ...
4044774852386
55502497
SILVYN MPC-16-PG11
Gray
PG Thread
12
16
PG11
10
29
28
10.5
25
10
SILVYN MPC gray Art. ...
4044774852379
55502498
SILVYN MPC-16-PG13
Gray
PG Thread
14
16
PG13.5
10
27
28
10.5
25
10
SILVYN MPC gray Art. ...
4044774852720
55502451
SILVYN MPC-20-PG16
Gray
PG Thread
17
20
PG16
11
29
33
14.5
30
10
SILVYN MPC gray Art. ...
4044774852713
55502452
SILVYN MPC-25-PG21
Gray
PG Thread
22
25
PG21
12
30
42
19.0
37
10
SILVYN MPC gray Art. ...
4044774852706
55502453
SILVYN MPC-30-PG29
Gray
PG Thread
29
30
PG21
12
30
45
24.5
41
10
SILVYN MPC gray Art. ...
4044774852690
55502454
SILVYN MPC-32-PG29
Gray
PG Thread
29
32
PG29
12
32
48
24.5
45
10
SILVYN MPC gray Art. ...
4044774852683
55502455
SILVYN MPC-40-PG36
Gray
PG Thread
36
40
PG36
12
33
60
33.0
60
2
SILVYN MPC gray Art. ...
4044774852676
55502456
SILVYN MPC-50-PG42
Gray
PG Thread
48
50
PG42
12
39
64
39.0
60
2
SILVYN MPC gray Art. ...
4044774852669
55502457
SILVYN MPC-63-PG48
Gray
PG Thread
56
63
PG48
12
40
76
48.0
73
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성