피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Reid Supply
생성됨: 09.12.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Reid Supply
SHR-36511 - Anchor Shackles - Bolt Type
Reid Supply
Material Handling
Cables, Chains & Slings
Chain Accessories
Anchor Shackles
Anchor Shackles
Powered by
CAD모델 선택
{reidsupply/l1_q00000000/l2_q01000000/l3_q01010000/l4_q01010100/p140005/shr-36511_asmtab.prj},{NB=SHR-36541},{PN=SHR-36541},{AMERSID=1080245},{APACID=-},{EMEAID=-},{NSS=0.62500000},{WLL=6,500},{A=4.19},{B=2.94},{D=1.69},{E=1.06},{F=2.38},{G=0.75},{H=3.53},{I=0.63},{J=1.50},{HIDDEN=No},{PPATH=shr-36511/shr-36511_asmtpl.prj},{URL=https://www.reidsupply.com/en-us/p/shackles-links-couplings/shr-36541}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
NSS
Nominal Shackle Size
[mm]
WLL
Working Load Limit Lbs
ⁿ/ₐ
A
A Shackle Height
[mm]
B
B Shackle Width
[mm]
D
D Inside Shackle Width
[mm]
E
E Width Between Eyes
[mm]
F
F Inside Shackle Height
[mm]
G
G Pin Diameter
[mm]
H
H Overall Bolt Length
[mm]
I
I Ring Diameter
[mm]
J
J Eye Outside Diameter
[mm]
SHR-36511
SHR-36511
1080242
-
-
3/8
2,000
2.49
1.78
1.03
0.66
1.44
0.44
2.17
0.38
0.91
SHR-36531
SHR-36531
1080244
-
-
1/2
4,000
3.28
2.31
1.31
0.81
1.88
0.63
2.81
0.50
1.19
SHR-36541
SHR-36541
1080245
-
-
5/8
6,500
4.19
2.94
1.69
1.06
2.38
0.75
3.53
0.63
1.50
SHR-36551
SHR-36551
1080246
-
-
7/8
13,000
5.83
4.03
2.28
1.44
3.31
1.00
4.71
0.88
2.09
SHR-36561
SHR-36561
1080247
-
-
1 1/8
19,000
7.47
5.15
2.91
1.81
4.25
1.25
6.00
1.13
2.69
SHR-36571
SHR-36571
1080248
-
-
1 1/4
24,000
8.25
5.96
3.25
2.03
4.69
1.38
6.51
1.25
3.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성