피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
português
Türkçe
English
SH Ø 18 - Heavy load
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs JIS B5012
Series SH
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sh/sh_18.prj},{NB=SH18-055(0)},{CODE=SH18-055},{DO=18.0},{DI=9.0},{LO=55},{RG=72.0},{SX=0.0},{S1=10.6},{F1=765},{S2=11.9},{F2=853},{SN=13.2},{FN=951},{SB=15.4},{FB=1108},{MAT=Cr-Si},{BXH=4,00 x 2,85},{DE=17.4},{B=4.000},{H=2.850}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
Cross wire section
[mm]
SH18-025
SH18-025
18.0
9.0
25
158.4
0.000
0.000
25.000
4.8
765
5.4
853
6.0
951
7.0
4,00 x 2,85
2.850
SH18-030
SH18-030
18.0
9.0
30
132.1
0.000
0.000
30.000
5.8
765
6.5
853
7.2
951
8.4
4,00 x 2,85
2.850
SH18-035
SH18-035
18.0
9.0
35
113.1
0.000
0.000
35.000
6.7
765
7.6
853
8.4
951
9.8
4,00 x 2,85
2.850
SH18-040
SH18-040
18.0
9.0
40
99.0
0.000
0.000
40.000
7.7
765
8.6
853
9.6
951
11.2
4,00 x 2,85
2.850
SH18-045
SH18-045
18.0
9.0
45
88.0
0.000
0.000
45.000
8.6
765
9.7
853
10.8
951
12.6
4,00 x 2,85
2.850
SH18-050
SH18-050
18.0
9.0
50
79.2
0.000
0.000
50.000
9.6
765
10.8
853
12.0
951
14.0
4,00 x 2,85
2.850
SH18-055
SH18-055
18.0
9.0
55
72.0
0.000
0.000
55.000
10.6
765
11.9
853
13.2
951
15.4
4,00 x 2,85
2.850
SH18-060
SH18-060
18.0
9.0
60
66.0
0.000
0.000
60.000
11.5
765
13.0
853
14.4
951
16.8
4,00 x 2,85
2.850
SH18-065
SH18-065
18.0
9.0
65
60.9
0.000
0.000
65.000
12.5
765
14.0
853
15.6
951
18.2
4,00 x 2,85
2.850
SH18-070
SH18-070
18.0
9.0
70
56.6
0.000
0.000
70.000
13.4
765
15.1
853
16.8
951
19.6
4,00 x 2,85
2.850
SH18-075
SH18-075
18.0
9.0
75
52.8
0.000
0.000
75.000
14.4
765
16.2
853
18.0
951
21.0
4,00 x 2,85
2.850
SH18-080
SH18-080
18.0
9.0
80
49.5
0.000
0.000
80.000
15.4
765
17.3
853
19.2
951
22.4
4,00 x 2,85
2.850
SH18-090
SH18-090
18.0
9.0
90
44.1
0.000
0.000
90.000
17.3
765
19.4
853
21.6
951
25.2
4,00 x 2,85
2.850
SH18-100
SH18-100
18.0
9.0
100
39.6
0.000
0.000
100.000
19.2
765
21.6
853
24.0
951
28.0
4,00 x 2,85
2.850
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성