피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: SFS
생성됨: 23.01.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
SX5 - Selbstbohrbefestiger, Bi-Metall
SFS
Roofing & Cladding
Anwendungsbezogen Index
Ein- und zweischalige Bauweise
Edelstahl - Selbstbohrbefestiger
SX5 - Befestigung Stahl auf Stahl
Powered by
CAD모델 선택
{sfs_intec/bu_rc/anwendungsbezogen/ein_und_zweischalige_bauweise/edelstahl_selbstbohrbefestiger/sx5/sx5.prj},{NB=SFS SX5/38-S19-5,5X63-A4},{CNSORDERNO=SX5/38-S19-5,5X63-A4},{MATNR=1346741},{TYP=SX5},{KOPF=Hex head},{DS=S19},{TEXT1=A self drilling fastener, bimetallic},{TEXT2=fastener: austenitic stainless steel A4 / AISI 316},{TEXT3=drill point: carbon steel},{TEXT4=sealing washer: austenitic stainless steel A2 / AISI 304 with vulkanised EPDM},{KL=38mm},{VD=5mm},{MAT=A4},{L=63},{D1=10.50},{D2=5.5},{D3=4.55},{D4=4.0},{D6=19.0},{D7=7.6},{DW=19.0},{SW=8.0},{H=4.35},{H2=1.0},{H3=2.7},{GW=11.180},{VERS=1.000},{PRA=12.000},{X=0},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
DS
Dichtscheibe Variante
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT2
Text Line 2 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT3
Text Line 3 (Produkt)
ⁿ/ₐ
TEXT4
Text Line 4 (Produkt)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
VD
Bohrleistung
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
DW
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS SX5/12-S16-5,5X35-A4 ...
SX5/12-S16-5,5X35-A4
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
35
10.50
5.5
16.0
8.0
8.373
SFS SX5/12-S19-5,5X35-A4 ...
SX5/12-S19-5,5X35-A4
SX5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
35
10.50
5.5
19.0
8.0
9.310
SFS SX5/12-S22-5,5X35-A4 ...
SX5/12-S22-5,5X35-A4
SX5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
35
10.50
5.5
22.0
8.0
10.200
SFS SX5/12-S14-5,5X35 Sel...
SX5/12-S14-5,5X35
SX5
Sechskantkopf
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
10.50
5.5
14.0
8.0
7.795
SFS SX5/12-S16-5,5X35 Sel...
SX5/12-S16-5,5X35
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
10.50
5.5
16.0
8.0
8.100
SFS SX5/12-S19-5,5X35 Sel...
SX5/12-S19-5,5X35
SX5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
10.50
5.5
19.0
8.0
9.012
SFS SX5/12-S22-5,5X35 Sel...
SX5/12-S22-5,5X35
SX5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
10.50
5.5
22.0
8.0
10.355
SFS SX5/12-S29-5,5X35 Sel...
SX5/12-S29-5,5X35
SX5
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
10.50
5.5
29.0
8.0
12.910
SFS SX5/12-D12-S16-5,5X35...
SX5/12-D12-S16-5,5X35
SX5
D12
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
16.0
4.5
7.320
SFS SX5/12-D12-S19-5,5X35...
SX5/12-D12-S19-5,5X35
SX5
D12
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
19.0
4.5
8.267
SFS SX5/12-D12-S16-5,5X37...
SX5/12-D12-S16-5,5X37-A4
SX5
D12
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
37
12.00
5.5
16.0
4.5
7.320
SFS SX5/12-L12-S14-5,5X35...
SX5/12-L12-S14-5,5X35
SX5
irius
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
14.0
0.0
8.130
SFS SX5/12-L12-S16-5,5X35...
SX5/12-L12-S16-5,5X35
SX5
irius
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
16.0
0.0
8.130
SFS SX5/12-L12-S19-5,5X35...
SX5/12-L12-S19-5,5X35
SX5
irius
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
19.0
0.0
9.000
SFS SX5/12-L12-S22-5,5X35...
SX5/12-L12-S22-5,5X35
SX5
irius
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A2
35
12.00
5.5
22.0
0.0
10.359
SFS SX5/12-L12-S16-5,5X35...
SX5/12-L12-S16-5,5X35-A4
SX5
irius
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A4 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
12mm
5mm
A4
35
12.00
5.5
16.0
0.0
8.380
SFS SX5/18-S16-5,5X41 Sel...
SX5/18-S16-5,5X41
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
10.50
5.5
16.0
8.0
8.851
SFS SX5/18-S19-5,5X41 Sel...
SX5/18-S19-5,5X41
SX5
Sechskantkopf
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
10.50
5.5
19.0
8.0
9.721
SFS SX5/18-S22-5,5X41 Sel...
SX5/18-S22-5,5X41
SX5
Sechskantkopf
S22
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
10.50
5.5
22.0
8.0
11.127
SFS SX5/18-S29-5,5X41 Sel...
SX5/18-S29-5,5X41
SX5
Sechskantkopf
S29
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
10.50
5.5
29.0
8.0
14.147
SFS SX5/18-L12-S14-5,5X41...
SX5/18-L12-S14-5,5X41
SX5
irius
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
12.00
5.5
14.0
0.0
8.394
SFS SX5/18-L12-S16-5,5X41...
SX5/18-L12-S16-5,5X41
SX5
irius
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
12.00
5.5
16.0
0.0
8.820
SFS SX5/18-L12-S19-5,5X41...
SX5/18-L12-S19-5,5X41
SX5
irius
S19
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
18mm
5mm
A2
41
12.00
5.5
19.0
0.0
9.838
SFS SX5/20-30-S14-5,5X53 ...
SX5/20-30-S14-5,5X53
SX5
Sechskantkopf
S14
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20 - 30mm
5mm
A2
53
10.50
5.5
14.0
8.0
10.292
SFS SX5/20-30-S16-5,5X53 ...
SX5/20-30-S16-5,5X53
SX5
Sechskantkopf
S16
Selbstbohrbefestiger, Bi-...
Befestiger: Edelstahl A2 ...
Bohrspitze: Kohlenstoffst...
Dichtscheibe: Edelstahl A...
20 - 30mm
5mm
A2
53
10.50
5.5
16.0
8.0
10.323
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성