피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Tellurerota
생성됨: 19.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Tellurerota
SF/EE HD - "TR" polyurethane wheels, fixed bracket type "EE HD"
Tellurerota
Industrial - Heavy duty and mechanical handling
64 - TR POLYURETHANE WHEELS WITH CAST IRON CENTRE
TR polyurethane wheels, electro-welded (EE-HD) brackets
Powered by
CAD모델 선택
{tellurerota/industrial_heavy_duty/serie64/64ee_hd/sf_ee_hd_asmtab.prj},{NB=648417},{BR=2},{COD=648417},{D=250},{F=80},{H=320},{AXB=175x140},{AAXBB=140x105},{EE=14},{E=74},{O=166},{LC=1600},{LC1=1300},{DD=20},{L1=80},{COD1=648317},{COD2=648417},{COD3=648517},{L=60},{VER=6},{PPATH=64_ee_hd_asmtpl.prj},{W=14.91},{INFO=Technical description}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
Wheel diameter
[mm]
F
Wheel width
[mm]
H
Overall height
[mm]
AXB
Top plate outer dimensions
[mm]
AAXBB
Hole spacing
[mm]
EE
Hole width
[mm]
LC
Load capacity 4 Km/h
[daN]
LC1
Load capacity 6 Km/h
[daN]
W
Weight
[kg]
648415
648415
150
80
218
175x140
140x105
14
1000
800
10.61
648424
648424
150
80
218
200x160
160x120
17
1000
800
10.61
648416
648416
200
80
275
175x140
140x105
14
1600
1300
12.18
648407
648407
250
60
320
175x140
140x105
14
1500
1200
13.23
648417
648417
250
80
320
175x140
140x105
14
1600
1300
14.91
648427
648427
250
80
325
200x160
160x120
17
1900
1500
15.23
648408
648408
300
60
360
175x140
140x105
14
1600
1300
16.62
648428
648428
300
60
365
200x160
160x120
17
1750
1400
16.95
648418
648418
300
80
360
175x140
140x105
14
1600
1300
18.99
648438
648438
300
80
365
200x160
160x120
17
2300
1800
19.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성