Set Screw Medium Duty Narrow Slot Take Up Inch Bore - SC Take-Up Bearings -Narrow Slot -(Medium Duty)
Baldor Reliance
Dodge
Bearings
SC Setscrew
Take Up Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/bearings/setscrew/take_up_bearings/nstu_scm_hi_asmtab.prj},{NB=135107},{SERIES=210},{SS=1-11/16},{SS1=1.687500},{PN=135107},{DESCRIPTION=NSTU-SCM-111},{W=5.3},{FS=NS400},{BOD=3.543300},{BW=0.866100},{A=1.94},{A1=1.940000},{B=5.5},{B1=5.500000},{C=0.313},{C1=0.313000},{D=3.00},{D1=3.000000},{E=3.25},{E1=3.250000},{F=7/8},{F1=0.875000},{G=0.59},{G1=0.590000},{H=1.09},{H1=1.090000},{J=1.63},{J1=1.630000},{L=2.43},{L1=2.430000},{M=4.015 / 3.985},{M1=4.015000},{N=4.75},{N1=4.750000},{P=0.38},{P1=0.380000},{R=0.75},{R1=0.750000},{S=1.19},{S1=1.190000},{CAPS=4450},{CAPD=7891},{PPATH=nstu_scm_hi_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
Bolt Diameter
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
P
Pin Diameter
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
135102
206
1
135102
NSTU-SCM-100
3.0
NS308
1.52
4.31
0.25
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.57
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.58
0.94
135081
207
1-3/16
135081
NSTU-SCM-103
2.9
NS308
1.71
4.5
0.25
2.50
2.69
3/4
0.50
0.94
1.38
1.84
3.510 / 3.480
4.13
0.32
0.67
1.04
135105
208
1-7/16
135105
NSTU-SCM-107
4.7
NS400
1.94
5.38
0.313
3.00
3.25
7/8
0.66
1.16
1.63
2.05
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
135106
209
1-1/2
135106
NSTU-SCM-108
5.0
NS400
1.94
5.44
0.313
3.00
3.25
7/8
0.72
1.22
1.63
2.22
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
135107
210
1-11/16
135107
NSTU-SCM-111
5.3
NS400
1.94
5.5
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.43
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
135170
210
1-3/4
135170
NSTU-SCM-112
5.2
NS400
1.94
5.5
0.313
3.00
3.25
7/8
0.59
1.09
1.63
2.43
4.015 / 3.985
4.75
0.38
0.75
1.19
135109
211
1-15/16
135109
NSTU-SCM-115
7.0
NS407
2.22
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
2.71
4.448 / 4.418
5.38
0.44
0.87
1.35
135171
211
2
135171
NSTU-SCM-200
6.8
NS407
2.22
6.13
0.313
3.50
3.63
1
0.69
1.28
1.75
2.71
4.448 / 4.418
5.38
0.44
0.87
1.35
135111
212
2-3/16
135111
NSTU-SCM-203
8.9
NS415
2.31
6.69
0.313
3.75
3.88
1
0.69
1.28
1.63
2.97
4.947 / 4.917
5.75
0.44
0.90
1.41
135172
212
2-1/4
135172
NSTU-SCM-204
8.7
NS415
2.31
6.69
0.313
3.75
3.88
1
0.69
1.28
1.63
2.97
4.947 / 4.917
5.75
0.44
0.90
1.41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성