Series SH - Heavy load
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Die springs
Metric springs to JIS B5012
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/molle_per_stampi/molle_metriche_jis_b5012/sh.prj},{NB=SH25-025(0)},{CODICE=SH25-025},{DH=25.0},{DD=12.5},{LO=25},{RG=305.9},{SX=0.0},{S1=4.8},{F1=1471},{S2=5.4},{F2=1657},{SN=6.0},{FN=1834},{SB=7.0},{FB=2141},{MAT=Cr-Si},{BXH=5,90 x 4,00},{DE=24.6},{B=5.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
ⁿ/ₐ
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
PX
Use % of SN
[%]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
BXH
Cross wire section
[mm]
DE
Approx. spring outside diameter
[mm]
SH10-020
SH10-020
10.0
5.0
20
61.3
0.000
0.000
20.000
3.8
235
4.3
265
4.8
294
5.6
343
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-025
SH10-025
10.0
5.0
25
49.0
0.000
0.000
25.000
4.8
235
5.4
265
6.0
294
7.0
343
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-030
SH10-030
10.0
5.0
30
40.8
0.000
0.000
30.000
5.8
235
6.5
265
7.2
294
8.4
343
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-035
SH10-035
10.0
5.0
35
35.0
0.000
0.000
35.000
6.7
235
7.6
265
8.4
294
9.8
343
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-040
SH10-040
10.0
5.0
40
30.9
0.000
0.000
40.000
7.7
235
8.6
265
9.6
294
11.2
346
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-045
SH10-045
10.0
5.0
45
27.2
0.000
0.000
45.000
8.6
235
9.7
265
10.8
294
12.6
342
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-050
SH10-050
10.0
5.0
50
24.5
0.000
0.000
50.000
9.6
235
10.8
265
12.0
294
14.0
343
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-055
SH10-055
10.0
5.0
55
22.3
0.000
0.000
55.000
10.6
235
11.9
265
13.2
294
15.4
343
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-060
SH10-060
10.0
5.0
60
20.4
0.000
0.000
60.000
11.5
235
13.0
265
14.4
294
16.8
343
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-065
SH10-065
10.0
5.0
65
18.8
0.000
0.000
65.000
12.5
235
14.0
265
15.6
294
18.2
343
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-070
SH10-070
10.0
5.0
70
17.6
0.000
0.000
70.000
13.4
235
15.1
265
16.8
294
19.6
344
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-075
SH10-075
10.0
5.0
75
16.4
0.000
0.000
75.000
14.4
235
16.2
265
18.0
294
21.0
344
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH10-080
SH10-080
10.0
5.0
80
15.3
0.000
0.000
80.000
15.4
235
17.3
265
19.2
294
22.4
343
Cr-Si
2,30 x 1,60
9.8
SH12-020
SH12-020
12.0
6.0
20
87.3
0.000
0.000
20.000
3.8
333
4.3
373
4.8
422
5.6
489
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-025
SH12-025
12.0
6.0
25
69.6
0.000
0.000
25.000
4.8
333
5.4
373
6.0
422
7.0
487
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-030
SH12-030
12.0
6.0
30
58.5
0.000
0.000
30.000
5.8
333
6.5
373
7.2
422
8.4
492
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-035
SH12-035
12.0
6.0
35
50.1
0.000
0.000
35.000
6.7
333
7.6
373
8.4
422
9.8
491
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-040
SH12-040
12.0
6.0
40
43.8
0.000
0.000
40.000
7.7
333
8.6
373
9.6
422
11.2
491
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-045
SH12-045
12.0
6.0
45
39.0
0.000
0.000
45.000
8.6
333
9.7
373
10.8
422
12.6
492
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-050
SH12-050
12.0
6.0
50
35.1
0.000
0.000
50.000
9.6
333
10.8
373
12.0
422
14.0
491
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-055
SH12-055
12.0
6.0
55
31.9
0.000
0.000
55.000
10.6
333
11.9
373
13.2
422
15.4
491
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-060
SH12-060
12.0
6.0
60
29.2
0.000
0.000
60.000
11.5
333
13.0
373
14.4
422
16.8
491
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-065
SH12-065
12.0
6.0
65
26.9
0.000
0.000
65.000
12.5
333
14.0
373
15.6
422
18.2
489
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-070
SH12-070
12.0
6.0
70
24.9
0.000
0.000
70.000
13.4
333
15.1
373
16.8
422
19.6
488
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
SH12-075
SH12-075
12.0
6.0
75
23.2
0.000
0.000
75.000
14.4
333
16.2
373
18.0
422
21.0
488
Cr-Si
2,70 x 2,00
11.7
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성