Series BR055Uxxx - KOENIG CHECK VALVES 5.5MM Reverse Flow
SFC KOENIG
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander_restrictors/br055u_asmtab.prj},{NB=SFC-KOENIG BR055U025 (0500)},{TYPE=BR055U025},{CP=0.25},{S=2.15},{FORM=0},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=1.4021 (AISI 420)},{M3=1.4310 (AISI 301)},{M4=1.4310 (AISI 301)},{M5=1.3541 (AISI 420C)},{D1=5.5},{D2=5.50},{D3=4.0},{D4=0.00},{L1=7.0},{L2=2.00},{L3=9.0},{L4=0.00},{L5=7.00},{O=1.7},{L6=-},{X=0.15},{PU=500},{GEWICHT=0.83},{YX=2.900},{PPATH=check_valve_asmtpl.prj},{VER=2},{PUX='500'},{VER2=7},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
CP
[bar]
M1
Material sleeve
ⁿ/ₐ
M2
Material pin
ⁿ/ₐ
M3
Material spring
ⁿ/ₐ
M4
Material cage
ⁿ/ₐ
M5
Material ball
ⁿ/ₐ
D1
-0.00/-0.05
[mm]
D2
+0.10/-0.00
[mm]
D3
±0.2
[mm]
L1
±0.1
[mm]
L2
+0.3/-0.1
[mm]
L3
+0.4/-0.2
[mm]
L5
Min.
[mm]
O
[mm]
X
±0.15
[mm]
GEWICHT
[kg/1000]
SFC KOENIG BR055U000
BR055U000
300179747
0
DIN 1.4305 (AISI 303)
1.4021 (AISI 420)
-
1.4310 (AISI 301)
1.3541 (AISI 420C)
5.5
5.50
4.0
7.0
2.00
9.0
7.00
1.7
0.15
0.83
SFC KOENIG BR055U014
BR055U014
300179627
0.14
DIN 1.4305 (AISI 303)
1.4021 (AISI 420)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
1.3541 (AISI 420C)
5.5
5.50
4.0
7.0
2.00
9.0
7.00
1.7
0.15
0.83
SFC KOENIG BR055U025
BR055U025
300179750
0.25
DIN 1.4305 (AISI 303)
1.4021 (AISI 420)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
1.3541 (AISI 420C)
5.5
5.50
4.0
7.0
2.00
9.0
7.00
1.7
0.15
0.83
SFC KOENIG BR055U040
BR055U040
300179752
0.4
DIN 1.4305 (AISI 303)
1.4021 (AISI 420)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
1.3541 (AISI 420C)
5.5
5.50
4.0
7.0
2.00
9.0
7.00
1.7
0.15
0.83
SFC KOENIG BR055U050
BR055U050
300179804
0.5
DIN 1.4305 (AISI 303)
1.4021 (AISI 420)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
1.3541 (AISI 420C)
5.5
5.50
4.0
7.0
2.00
9.0
7.00
1.7
0.15
0.83
SFC KOENIG BR055U100
BR055U100
300179754
1
DIN 1.4305 (AISI 303)
1.4021 (AISI 420)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
1.3541 (AISI 420C)
5.5
5.50
4.0
7.0
2.00
9.0
7.00
1.7
0.15
0.83
SFC KOENIG BR055U200
BR055U200
300179629
2
DIN 1.4305 (AISI 303)
1.4021 (AISI 420)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
1.3541 (AISI 420C)
5.5
5.50
4.0
7.0
2.00
9.0
7.00
1.7
0.15
0.83
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성