카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 4140 - Crossbars every 2nd link (crossbars removable along the inner and outer radius)
igus
E-Ketten®
System E4/4 Energy Chains
Series 4140
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_4_e_ketten/serie_4140/series_4140_asmtab.prj},{NB=0.728 m 4140.30.135.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-118,-,-,-,-,-,)},{ARTNR2=30},{INFO=INFO},{BI=300},{BA=336},{R=135},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{T=91.000},{AKG=0},{PM=-118},{FARBE=0},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{BV=},{ARTB=30},{KGH=84.000},{SIZE=30},{CNSMASSEXACT1=4.58},{PPATH=assemblies/series_4140_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.728m 4140.05.135.0 (-,-...
4140.05
50
86
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.606
0.728m 4140.06.135.0 (-,-...
4140.06
65
101
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.621
0.728m 4140.07.135.0 (-,-...
4140.07
75
111
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.694
0.728m 4140.08.135.0 (-,-...
4140.08
87
123
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.730
0.728m 4140.10.135.0 (-,-...
4140.10
100
136
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.752
0.728m 4140.11.135.0 (-,-...
4140.11
112
149
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.803
0.728m 4140.12.135.0 (-,-...
4140.12
125
161
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.825
0.728m 4140.13.135.0 (-,-...
4140.13
137
174
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.876
0.728m 4140.15.135.0 (-,-...
4140.15
150
186
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.897
0.728m 4140.16.135.0 (-,-...
4140.16
162
199
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.941
0.728m 4140.17.135.0 (-,-...
4140.17
175
211
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
2.978
0.728m 4140.18.135.0 (-,-...
4140.18
187
224
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.021
0.728m 4140.20.135.0 (-,-...
4140.20
200
236
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.028
0.728m 4140.21.135.0 (-,-...
4140.21
212
249
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.065
0.728m 4140.22.135.0 (-,-...
4140.22
225
261
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.094
0.728m 4140.23.135.0 (-,-...
4140.23
237
274
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.138
0.728m 4140.25.135.0 (-,-...
4140.25
250
286
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.174
0.728m 4140.26.135.0 (-,-...
4140.26
262
299
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.203
0.728m 4140.27.135.0 (-,-...
4140.27
275
311
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.247
0.728m 4140.28.135.0 (-,-...
4140.28
287
324
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.254
0.728m 4140.30.135.0 (-,-...
4140.30
300
336
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.334
0.728m 4140.31.135.0 (-,-...
4140.31
312
349
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.349
0.728m 4140.32.135.0 (-,-...
4140.32
325
361
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.363
0.728m 4140.33.135.0 (-,-...
4140.33
337
374
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.429
0.728m 4140.35.135.0 (-,-...
4140.35
350
386
236
728
8
354
314
610
0
0
0
0
3.487
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성