카탈로그: igus
생성됨: 19.03.2013
카탈로그의 특징:
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
igus
Series 3938 - Crossbars every 2nd link (crossbars removable along the inner and outer radius)
igus
E-Ketten®
System E4/4 Energy Chains
Series 3938
Powered by
CAD모델 선택
{igus/e_ketten/system_e4_4_e_ketten/serie_3938/series_3938_asmtab.prj},{NB=0.536 m 3938.20.075.0 (0,0,1,0,0,200,0,0,-166,-,-,-,-,-,)},{ARTNR2=20},{INFO=INFO},{BI=200},{BA=227},{R=75},{EBA=0},{EB=0},{BI2=0},{BI3=0},{LK=1},{FPMVW=0},{DELTAM=0},{S=200},{GEWLK=0},{AKG=0},{PM=-166},{KD=},{FARBE=0},{AM=0},{AMAUS=-},{AF=0},{AFAUS=-},{BV=},{ARTB=20},{SIZE=22},{CNSMASSEXACT1=2.770},{PPATH=assemblies/series_3938_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Part no.
ⁿ/ₐ
BI
Inner width Bi
[mm]
BA
Outer width Ba
[mm]
ES
Effective travel distance
[mm]
BKL
Calculated chain length
[mm]
AKG1
Number of links
ⁿ/ₐ
H
Nominal height
[mm]
D
Overlength Energy Chain radius in final position including safety
[mm]
K
Pi x R + safety
[mm]
H2
Height
[mm]
D2
Excess length on long travel lengths including safety, gliding
[mm]
K2
Additional safety
[mm]
DELTACL
?CL - Offset fixed point
[mm]
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
0.536m 3938.05.075.0 (-,-...
3938.05
50
77
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.104
0.536m 3938.06.075.0 (-,-...
3938.06
68
95
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.120
0.536m 3938.07.075.0 (-,-...
3938.07
75
102
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.136
0.536m 3938.087.075.0 (-,...
3938.087
87
115
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.168
0.536m 3938.10.075.0 (-,-...
3938.10
100
127
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.206
0.536m 3938.11.075.0 (-,-...
3938.11
108
135
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.233
0.536m 3938.112.075.0 (-,...
3938.112
112
140
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.233
0.536m 3938.12.075.0 (-,-...
3938.12
125
152
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.286
0.536m 3938.137.075.0 (-,...
3938.137
137
165
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.308
0.536m 3938.15.075.0 (-,-...
3938.15
150
177
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.356
0.536m 3938.162.075.0 (-,...
3938.162
162
190
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.367
0.536m 3938.17.075.0 (-,-...
3938.17
168
195
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.404
0.536m 3938.18.075.0 (-,-...
3938.18
175
202
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.404
0.536m 3938.187.075.0 (-,...
3938.187
187
215
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.442
0.536m 3938.20.075.0 (-,-...
3938.20
200
227
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.485
0.536m 3938.212.075.0 (-,...
3938.212
212
240
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.522
0.536m 3938.23.075.0 (-,-...
3938.23
225
252
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.565
0.536m 3938.237.075.0 (-,...
3938.237
237
265
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.587
0.536m 3938.25.075.0 (-,-...
3938.25
250
277
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.635
0.536m 3938.262.075.0 (-,...
3938.262
262
290
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.640
0.536m 3938.28.075.0 (-,-...
3938.28
275
302
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.699
0.536m 3938.29.075.0 (-,-...
3938.29
287
315
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.710
0.536m 3938.30.075.0 (-,-...
3938.30
300
327
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.780
0.536m 3938.312.075.0 (-,...
3938.312
312
340
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.790
0.536m 3938.325.075.0 (-,...
3938.325
325
352
332
536
8
214
208
370
0
0
0
0
1.828
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XD/XS/XSS/XL-AL/ALBX - Swivel castor
Rollenbau
27.09.2017
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성