피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Serie SK-79 | Industrial Handles - Tray / collapsible / machine handles for industrial equipment: aluminum, black, white or gray, antibacterial option
Rohde
Handles
Collapsible tray handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/06_schalenklappgriffe/rohde_sk_79.prj},{NB=ROHDE SK-79.R118.9005 (1)},{BEST=SK-79.R118.9005},{BM=Infotext},{TYP=SK-79R},{LI=schwarz/ black},{MIT=mit Rueckstellfeder/ with pull-back spring},{GRIFFPOS=1},{FB=5},{NN1=Serie SK-79 | Industriegriffe},{NT1=Schalengriffe / Klappgriffe / Maschinengriffe für Industrieanlagen: Aluminium, weiß, grau o. schwarz, auch antibakteriell},{SYN=Griffe, Griff, Schalengriff, Klappgriff, Schalenklappgriffe, Schalenklappgriff, Maschinengriff, Maschine, Geräte, Gerät, Industrie, Anlagen},{SYNEN=Bow, handle, handles, tubular handles, Shell folding handles, machines, machine, device, devices, industry, industries, industrial, plants}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
LI
Supply versions
ⁿ/ₐ
MIT
ⁿ/ₐ
FB
[mm]
ROHDE SK-79.S118.9005 (1...
SK-79.S118.9005
SK-79.S
schwarz/ black
mit Schnapprasterung/ wit...
5
ROHDE SK-79.S118.7035 (1...
SK-79.S118.7035
SK-79.S
lichtgrau/ light grey
mit Schnapprasterung/ wit...
6
ROHDE SK-79.S118.9002 (1...
SK-79.S118.9002
SK-79.S
grauweiss/ grey white
mit Schnapprasterung/ wit...
7
ROHDE SK-79.S118.00 (1)
SK-79.S118.00
SK-79.S
unlackiert und unmontiert...
mit Schnapprasterung/ wit...
8
ROHDE SK-79.R118.9005 (1...
SK-79.R118.9005
SK-79R
schwarz/ black
mit Rueckstellfeder/ with...
5
ROHDE SK-79.R118.7035 (1...
SK-79.R118.7035
SK-79R
lichtgrau/ light grey
mit Rueckstellfeder/ with...
6
ROHDE SK-79.R118.9002 (1...
SK-79.R118.9002
SK-79R
grauweiss/ grey white
mit Rueckstellfeder/ with...
7
ROHDE SK-79.R118.00 (1)
SK-79.R118.00
SK-79R
unlackiert und unmontiert...
mit Rueckstellfeder/ with...
8
ROHDE SK-79.R118.9003A (...
SK-79.R118.9003A
SK-79R
RAL 9003
mit Rueckstellfeder/ with...
ROHDE SK-79.S118.9003A (...
SK-79.S118.9003A
SK-79.S
RAL 9003
mit Schnapprasterung/ wit...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성