Sensors - Sensors
ERMANNO BALZI
Selflocking cyl
CA_6007
spare_parts
Powered by
CAD모델 선택
{ermannobalzi/selflocking_cyl/ca_6007/spare_parts/sensors.prj},{NB=CAFI},{CODE=CAFI},{CT=NO},{OV=24.0 V},{OVR=From 10.0 to 30.0 V},{OC=150mA},{SF=3000Hz},{ST=Inductive PNP},{VDSM=2.5V},{TR=+70°C / -25°C},{PRP=Yes},{FI=Yes},{IPR=IP65}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
CT
Contact type
ⁿ/ₐ
OV
Operating voltage Ue DC
ⁿ/ₐ
OVR
Operating voltage range
ⁿ/ₐ
OC
Operating current
ⁿ/ₐ
SF
Switching freq. f max
ⁿ/ₐ
ST
Sensor type
ⁿ/ₐ
VDSM
Voltage drop static max
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
ⁿ/ₐ
PRP
Polarity reversal protected
ⁿ/ₐ
FI
Function indicator
ⁿ/ₐ
IPR
IP rating
ⁿ/ₐ
CAFI
CAFI
NO
24.0 V
From 10.0 to 30.0 V
150mA
3000Hz
Inductive PNP
2.5V
+70°C / -25°C
Yes
Yes
IP65
CAFM
CAFM
NO
24.0 V
From 10.0 to 30.0 V
200mA
3000Hz
Magnetic PNP
2.5V
+85°C / -25°C
Yes
Yes
IP65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성