카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 737 EKP - Punches ISO 8020 type EKP with spring ejector
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_737_ekp.prj},{NB=SE 737 EKP/13x63/9},{TYPE=SE 737 EKP},{COMPANY=MSP},{D1=13},{D2=16},{D3=9},{D4=1.5},{K=5.0},{R=0.5},{L1=63},{L2=17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
L2
Length
[mm]
SE 737 EKP/5x63/2.5
SE 737 EKP/5x63/2.5
SE 737 EKP
MSP
5
8
1.0
5.0
0.3
10
SE 737 EKP/6x63/3
SE 737 EKP/6x63/3
SE 737 EKP
MSP
6
9
1.0
5.0
0.3
10
SE 737 EKP/8x63/4
SE 737 EKP/8x63/4
SE 737 EKP
MSP
8
11
1.5
5.0
0.3
13
SE 737 EKP/10x63/5
SE 737 EKP/10x63/5
SE 737 EKP
MSP
10
13
1.5
5.0
0.3
17
SE 737 EKP/13x63/9
SE 737 EKP/13x63/9
SE 737 EKP
MSP
13
16
1.5
5.0
0.5
17
SE 737 EKP/16x63/12
SE 737 EKP/16x63/12
SE 737 EKP
MSP
16
19
2.3
5.0
0.5
17
SE 737 EKP/20x63/16
SE 737 EKP/20x63/16
SE 737 EKP
MSP
20
23
2.3
5.0
0.5
17
SE 737 EKP/25x63/20
SE 737 EKP/25x63/20
SE 737 EKP
MSP
25
28
2.3
5.0
0.5
17
SE 737 EKP/32x63/24
SE 737 EKP/32x63/24
SE 737 EKP
MSP
32
35
3.0
5.0
0.5
17
SE 737 EKP/38x63/28
SE 737 EKP/38x63/28
SE 737 EKP
MSP
38
41
3.0
5.0
0.5
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성