SCSS- Black
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
2 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/scss_cp2_asmtab.prj},{NB=SCSS1512CP2},{MAT=Steel,Black},{B=15},{L=12},{D=35},{D1=5.5},{R=4.50},{S=5.5},{PCD=25.0},{W=1.5},{X=12.0},{Y=6},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=5},{P=0.80},{P1=16},{OR=Left},{PPATH=assemblies/ssepc_nt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
[mm]
PCD
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCSS0808CP2
Steel,Black
8
8
25
4.5
16.5
1.5
8.0
5
M3 x P0.5
M3 x 10
SCSS0808CP2
SCSS0810CP2
Steel,Black
8
10
25
4.5
18.0
1.5
8.0
5
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS0810CP2
SCSS0812CP2
Steel,Black
8
12
28
5.5
18.0
1.5
8.5
5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS0812CP2
SCSS0815CP2
Steel,Black
8
15
30
4.5
19.0
1.5
9.0
5
M6 x P1
M6 x 15
SCSS0815CP2
SCSS1010CP2
Steel,Black
10
10
30
5.5
20.0
1.5
9.0
5
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1010CP2
SCSS1012CP2
Steel,Black
10
12
30
5.5
20.0
1.5
9.0
5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS1012CP2
SCSS1015CP2
Steel,Black
10
15
35
5.5
22.5
1.5
10.0
6
M6 x P1
M6 x 18
SCSS1015CP2
SCSS1210CP2
Steel,Black
12
10
30
5.5
21.0
1.5
10.0
5
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1210CP2
SCSS1212CP2
Steel,Black
12
12
30
5.5
21.0
1.5
10.0
5
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS1212CP2
SCSS1215CP2
Steel,Black
12
15
35
5.5
23.5
1.5
11.0
6
M6 x P1
M6 x 18
SCSS1215CP2
SCSS1510CP2
Steel,Black
15
10
32
5.5
24.5
1.5
11.0
6
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1510CP2
SCSS1512CP2
Steel,Black
15
12
35
5.5
25.0
1.5
12.0
6
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS1512CP2
SCSS1515CP2
Steel,Black
15
15
40
5.5
27.5
1.5
13.0
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS1515CP2
SCSS1610CP2
Steel,Black
16
10
35
5.5
25.5
1.5
12.0
6
M4 x P0.7
M4 x 12
SCSS1610CP2
SCSS1612CP2
Steel,Black
16
12
35
5.5
25.5
1.5
12.0
6
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS1612CP2
SCSS1615CP2
Steel,Black
16
15
40
5.5
28.0
1.5
13.0
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS1615CP2
SCSS2010CP2
Steel,Black
20
10
40
5.5
30.0
1.5
14.0
7
M4 x P0.7
M4 x 16
SCSS2010CP2
SCSS2012CP2
Steel,Black
20
12
40
5.5
30.0
1.5
14.0
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS2012CP2
SCSS2015CP2
Steel,Black
20
15
45
5.5
32.5
1.5
15.0
8
M6 x P1
M6 x 20
SCSS2015CP2
SCSS2512CP2
Steel,Black
25
12
45
6.6
35.0
1.5
17.0
7
M5 x P0.8
M5 x 16
SCSS2512CP2
SCSS2515CP2
Steel,Black
25
15
50
6.6
37.5
1.5
18.0
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS2515CP2
SCSS3015CP2
Steel,Black
30
15
55
6.6
42.5
1.5
20.0
10
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3015CP2
SCSS3515CP2
Steel,Black
35
15
60
6.6
47.5
2.0
23.0
12
M6 x P1
M6 x 25
SCSS3515CP2
SCSS4018CP2
Steel,Black
40
18
70
9.0
55.0
2.0
26.0
13
M8 x P1.25
M8 x 30
SCSS4018CP2
SCSS5022CP2
Steel,Black
50
22
85
11.0
67.5
3.0
32.0
16
M10 x P1.5
M10 x 35
SCSS5022CP2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성