SCS- Black (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With key groove type
With key groove type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_key_groove_type/with_key_groove_type/scs_ck_asmtab.prj},{NB=SCS2815CK},{MAT=Steel, Black},{B=28},{L=15},{D=55},{F=8.5},{G=31.5},{D1=7},{R=6},{W=1.5},{X=20},{Y=10},{SMX=C},{C=1.0},{NDM=6},{P=1.00},{P1=25},{PPATH=../../standard_slit_collars/../with_key_groove_type/with_key_groove_type/assemblies/sslitc_wkgt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
F
Width of key slot
[mm]
G
Height of key slot
[mm]
D1
Diameter
[mm]
R
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
SOB
Size of bolt
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCS1515CK
Steel,Black
15
15
40
5.5
17.5
7
6
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 20
SCS1515CK
SCS1615CK
Steel,Black
16
15
40
5.5
18.5
7
6
1.5
13
8
M6 x P1
M6 x 20
SCS1615CK
SCS1815CK
Steel,Black
18
15
45
6.5
21.0
7
6
1.5
15
8
M6 x P1
M6 x 20
SCS1815CK
SCS1915CK
Steel,Black
19
15
45
6.5
22.0
7
6
1.5
15
8
M6 x P1
M6 x 20
SCS1915CK
SCS2015CK
Steel,Black
20
15
45
6.5
23.0
7
6
1.5
15
8
M6 x P1
M6 x 20
SCS2015CK
SCS2215CK
Steel,Black
22
15
50
8.5
25.5
7
6
1.5
18
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS2215CK
SCS2415CK
Steel,Black
24
15
50
8.5
27.5
7
6
1.5
18
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS2415CK
SCS2515CK
Steel,Black
25
15
50
8.5
28.5
7
6
1.5
18
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS2515CK
SCS2815CK
Steel,Black
28
15
55
8.5
31.5
7
6
1.5
20
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS2815CK
SCS3015CK
Steel,Black
30
15
55
8.5
33.5
7
6
1.5
20
10
M6 x P1
M6 x 25
SCS3015CK
SCS3215CK
Steel,Black
32
15
60
10.5
35.8
7
6
2.0
23
12
M6 x P1
M6 x 25
SCS3215CK
SCS3515CK
Steel,Black
35
15
60
10.5
38.8
7
6
2.0
23
12
M6 x P1
M6 x 25
SCS3515CK
SCS3818CK
Steel,Black
38
18
70
10.5
41.8
9
7
2.0
26
13
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS3818CK
SCS4018CK
Steel,Black
40
18
70
12.5
43.8
9
7
2.0
26
13
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4018CK
SCS4218CK
Steel,Black
42
18
75
12.5
45.8
9
7
3.0
28
14
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4218CK
SCS4518CK
Steel,Black
45
18
75
14.5
49.0
9
7
3.0
28
14
M8 x P1.25
M8 x 30
SCS4518CK
SCS4822CK
Steel,Black
48
22
85
14.5
52.0
11
9
3.0
32
16
M10 x P1.5
M10 x 35
SCS4822CK
SCS5022CK
Steel,Black
50
22
85
14.5
54.0
11
9
3.0
32
16
M10 x P1.5
M10 x 35
SCS5022CK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성