SC7M - Soft Tip Set Screw - Stainless Steel DIN 1.4300
WMBerg
METRIC
Hardware and Fasteners
Fasteners
Powered by
CAD모델 선택
{wmberg/m2001/m_hardware_and_fasteners/fasteners/mf12b.prj},{NB=SC7M-2},{PN=SC7M-2},{DESC=Soft Tip Set Screw},{CN=Master Inch/Metric Catalog},{CP=MF15},{MAT=Stainless Steel DIN 1.4300},{TS=M 4 X 0.7},{NDM=4.0000},{KDM=3.2420},{L=7.2},{C=2.4},{A=1.2},{PSTOL=0.0010}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Product No.
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
CN
Catalog Name
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
TS
Thread Size
ⁿ/ₐ
L
Thread Length
[mm]
C
Diameter ØC
[mm]
A
Length
[mm]
SC7M-1
SC7M-1
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 3 X 0.5
4.8
1.6
0.8
SC7M-2
SC7M-2
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 4 X 0.7
7.2
2.4
1.2
SC7M-3
SC7M-3
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 5 X 0.8
11.2
2.4
1.2
SC7M-4
SC7M-4
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 6 X 1.0
7.6
3.2
1.6
SC7M-6
SC7M-6
Soft Tip Set Screw
Master Inch/Metric Catalo...
Stainless Steel DIN 1.430...
M 6 X 1.0
20.6
3.2
1.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성