SC- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
4 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/4_holes/sc_sp4_asmtab.prj},{NB=SC1312SP4},{MAT=Stainless,SUS304},{B=13},{L=12},{D=33},{S=5.5},{PCD=24},{SMX=S},{C=0.5},{NDM=5},{KDM=4.134},{H=6},{NRH=2},{PPATH=assemblies/ssetc_4hfft_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
S
Diameter
ⁿ/ₐ
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC0306SP4
Stainless,SUS304
3
6
17
3.4
11
M3 x 3
SC0306SP4
SC0406SP4
Stainless,SUS304
4
6
18
3.4
12
M3 x 3
SC0406SP4
SC0510SP4
Stainless,SUS304
5
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0510SP4
SC0610SP4
Stainless,SUS304
6
10
22
4.5
15
M4 x 4
SC0610SP4
SC0810SP4
Stainless,SUS304
8
10
24
4.5
17
M4 x 4
SC0810SP4
SC1010SP4
Stainless,SUS304
10
10
26
4.5
19
M4 x 4
SC1010SP4
SC1212SP4
Stainless,SUS304
12
12
32
5.5
23
M5 x 6
SC1212SP4
SC1312SP4
Stainless,SUS304
13
12
33
5.5
24
M5 x 6
SC1312SP4
SC1512SP4
Stainless,SUS304
15
12
35
5.5
26
M5 x 6
SC1512SP4
SC1612SP4
Stainless,SUS304
16
12
40
6.6
28
M6 x 6
SC1612SP4
SC2012SP4
Stainless,SUS304
20
12
44
6.6
32
M6 x 6
SC2012SP4
SC2515SP4
Stainless,SUS304
25
15
50
6.6
37
M8 x 8
SC2515SP4
SC3015SP4
Stainless,SUS304
30
15
55
6.6
42
M8 x 8
SC3015SP4
SC3515SP4
Stainless,SUS304
35
15
60
6.6
47
M8 x 8
SC3515SP4
SC4020SP4
Stainless,SUS304
40
20
70
9.0
55
M10 x 12
SC4020SP4
SC5025SP4
Stainless,SUS304
50
25
86
11.0
68
M10 x 12
SC5025SP4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성