카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
SC 750 - ISO 11901 Standard
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_750_tab.prj},{NB=SC750-113N(0--)},{CU=113.0},{L=320.0},{LMIN=207.0},{RC=3},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=188.0},{S=4.91},{W=2.06},{Y=MIN},{SIZE=750.000},{DK=25.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=0.18713},{S2=4.90874},{P2=150},{OSM=4},{PRA=6.000},{SPM=24},{ARTNR=SC750-113N},{CODE=SC750-113-D-N},{CODENIT=AR7,5-113.1-C},{D=50},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
W
Weight
[Kg]
SC750-013
SC750-013
12.7
120.4
107.7
3
50
150
20
740
902
1009
40.0
4.91
1.24
SC750-025
SC750-025
25.0
145.0
120.0
3
50
150
20
740
977
1122
58.0
4.91
1.34
SC750-038
SC750-038
38.0
171.0
133.0
3
50
150
20
740
1023
1192
77.0
4.91
1.45
SC750-050
SC750-050
50.0
195.0
145.0
3
50
150
20
740
1050
1235
95.0
4.91
1.54
SC750-063
SC750-063
63.5
222.0
158.5
3
50
150
20
740
1072
1269
115.0
4.91
1.65
SC750-075
SC750-075
75.0
245.0
170.0
3
50
150
20
740
1086
1291
132.0
4.91
1.75
SC750-080
SC750-080
80.0
255.0
175.0
3
50
150
20
740
1091
1299
140.0
4.91
1.79
SC750-088
SC750-088
88.0
270.0
182.0
3
50
150
20
740
1101
1314
150.0
4.91
1.85
SC750-100
SC750-100
100.0
295.0
195.0
3
50
150
20
740
1107
1324
169.0
4.91
1.96
SC750-113
SC750-113
113.0
320.0
207.0
3
50
150
20
740
1117
1340
188.0
4.91
2.06
SC750-125
SC750-125
125.0
345.0
220.0
3
50
150
20
740
1121
1346
206.0
4.91
2.16
SC750-138
SC750-138
138.0
370.0
232.0
3
50
150
20
740
1131
1363
224.0
4.91
2.27
SC750-150
SC750-150
150.0
395.0
245.0
3
50
150
20
740
1140
1378
239.0
4.91
2.39
SC750-160
SC750-160
160.0
415.0
255.0
3
50
150
20
740
1149
1391
252.0
4.91
2.49
SC750-175
SC750-175
175.0
445.0
270.0
3
50
150
20
740
1160
1408
271.0
4.91
2.64
SC750-200
SC750-200
200.0
495.0
295.0
3
50
150
20
740
1175
1434
302.0
4.91
2.89
SC750-225
SC750-225
225.0
545.0
320.0
3
50
150
20
740
1188
1455
334.0
4.91
3.13
SC750-250
SC750-250
250.0
595.0
345.0
3
50
150
20
740
1199
1472
365.0
4.91
3.32
SC750-275
SC750-275
275.0
645.0
370.0
3
50
150
20
740
1208
1488
396.0
4.91
3.63
SC750-300
SC750-300
300.0
695.0
395.0
3
50
150
20
740
1216
1501
428.0
4.91
3.88
SC750-013N
SC750-013N
12.7
120.4
107.7
3
50
0
20
0
0
0
40.0
4.91
1.24
SC750-025N
SC750-025N
25.0
145.0
120.0
3
50
0
20
0
0
0
58.0
4.91
1.34
SC750-038N
SC750-038N
38.0
171.0
133.0
3
50
0
20
0
0
0
77.0
4.91
1.45
SC750-050N
SC750-050N
50.0
195.0
145.0
3
50
0
20
0
0
0
95.0
4.91
1.54
SC750-063N
SC750-063N
63.5
222.0
158.5
3
50
0
20
0
0
0
115.0
4.91
1.65
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성