카탈로그: RCM
생성됨: 27.11.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
RCM
SB Ø 25 - Extra heavy load
RCM
SPRINGS / GAS SPRINGS - ELASTOMER
DIE SPRINGS
DIE SPRINGS - METRIC
METRIC SPRINGS TO JIS B5012
SERIES SB
Powered by
CAD모델 선택
{rcm/molle_elastomeri/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_metriche_jis_b5012/sb/sb_25.prj},{NB=SB25-060(0)},{CODE=SB25-060},{DO=25.0},{DI=12.5},{LO=60},{RG=200.0},{SX=0.0},{S1=9.6},{F1=1922},{S2=10.8},{F2=2170},{SN=12.0},{FN=2400},{SB=14.4},{FB=2880},{MAT=Cr-Si},{BXH=6,00 x 4,76},{DE=24.7},{B=6.000},{H=4.760}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DO
Hole diameter
[mm]
DI
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
LX
Length at compression end
[mm]
S1
Recommended working deflection for long spring life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Recommended working deflection for medium spring life
[mm]
F2
Force
[N]
SN
Maximum operating deflection
[mm]
FN
Force
[N]
SB
Solid deflection
[mm]
FB
Force
[N]
BXH
Cross wire section
[mm]
H
[mm]
SB25-025
SB25-025
25.0
12.5
25
480.4
0.000
25.000
4.0
1922
4.5
2170
5.0
2400
6.0
2882
6,00 x 4,76
4.760
SB25-030
SB25-030
25.0
12.5
30
400.0
0.000
30.000
4.8
1922
5.4
2170
6.0
2400
7.2
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-035
SB25-035
25.0
12.5
35
343.1
0.000
35.000
5.6
1922
6.3
2170
7.0
2400
8.4
2882
6,00 x 4,76
4.760
SB25-040
SB25-040
25.0
12.5
40
300.0
0.000
40.000
6.4
1922
7.2
2170
8.0
2400
9.6
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-045
SB25-045
25.0
12.5
45
266.7
0.000
45.000
7.2
1922
8.1
2170
9.0
2400
10.8
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-050
SB25-050
25.0
12.5
50
240.2
0.000
50.000
8.0
1922
9.0
2170
10.0
2400
12.0
2882
6,00 x 4,76
4.760
SB25-055
SB25-055
25.0
12.5
55
218.6
0.000
55.000
8.8
1922
9.9
2170
11.0
2400
13.2
2886
6,00 x 4,76
4.760
SB25-060
SB25-060
25.0
12.5
60
200.0
0.000
60.000
9.6
1922
10.8
2170
12.0
2400
14.4
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-065
SB25-065
25.0
12.5
65
184.3
0.000
65.000
10.4
1922
11.7
2170
13.0
2400
15.6
2875
6,00 x 4,76
4.760
SB25-070
SB25-070
25.0
12.5
70
171.6
0.000
70.000
11.2
1922
12.6
2170
14.0
2400
16.8
2882
6,00 x 4,76
4.760
SB25-075
SB25-075
25.0
12.5
75
159.8
0.000
75.000
12.0
1922
13.5
2170
15.0
2400
18.0
2876
6,00 x 4,76
4.760
SB25-080
SB25-080
25.0
12.5
80
150.0
0.000
80.000
12.8
1922
14.4
2170
16.0
2400
19.2
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-090
SB25-090
25.0
12.5
90
133.3
0.000
90.000
14.4
1922
16.2
2170
18.0
2400
21.6
2880
6,00 x 4,76
4.760
SB25-100
SB25-100
25.0
12.5
100
120.6
0.000
100.000
16.0
1922
18.0
2170
20.0
2400
24.0
2894
6,00 x 4,76
4.760
SB25-125
SB25-125
25.0
12.5
125
96.1
0.000
125.000
20.0
1922
22.5
2170
25.0
2400
30.0
2882
6,00 x 4,76
4.760
SB25-150
SB25-150
25.0
12.5
150
80.1
0.000
150.000
24.0
1922
27.0
2170
30.0
2400
36.0
2884
6,00 x 4,76
4.760
SB25-175
SB25-175
25.0
12.5
175
68.6
0.000
175.000
28.0
1922
31.5
2170
35.0
2400
42.0
2882
6,00 x 4,76
4.760
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성