카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
S2B - Short housing for closed linear bearing - For KB, TK and RJUM bearings
HPC
Linear components
Linear guidance
Shafts, tables and bearings
Housings for linear bearings
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/tables/housings/s2b.prj},{NB=hpc_S2B20},{REF=S2B20},{D2=20},{D=32},{H=48.0},{C=28},{A=70},{A1=58},{C1=14},{H1=25},{H2=8},{A2=40},{D1=6.4},{INFO=INFO},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
D2
For shaft
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
A1
+/-0.15
[mm]
C1
[mm]
H1
+/-0.015
[mm]
H2
[mm]
A2
[mm]
D1
[mm]
HPC - S2B12
S2B12
12
22
35.0
20
52
42
10
18
6
30
5.3
HPC - S2B16
S2B16
16
26
40.5
22
56
46
11
22
7
34
5.3
HPC - S2B20
S2B20
20
32
48.0
28
70
58
14
25
8
40
6.4
HPC - S2B25
S2B25
25
40
58.0
40
80
68
20
30
10
50
6.4
HPC - S2B30
S2B30
30
47
67.0
48
88
76
24
35
10
58
6.4
HPC - S2B40
S2B40
40
62
85.0
56
108
94
28
45
12
74
8.4
HPC - S2B50
S2B50
50
75
100.0
72
135
116
36
50
12
96
10.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성