피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
Série UG200 - Unité de guidage en U - Ø 12 à 100 mm
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
GUIDAGE
UNITES DE GUIDAGE
Unité de guidage en U
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/guidage/unites_de_guidage/unite_de_guidage_en_u/serie_ug200u.prj},{NB=UG20080320000_0},{ALESAGE=32},{COURSE=0},{PALIER=unité de guidage en U avec bagues en bronze fritté},{FS=},{PC=0},{A=97},{B=49},{C=51},{CH1=15},{CH2=-},{D=17},{D1=-},{E=9.25},{E1=9.25},{E2=32.5},{F=93},{G=45},{H=12},{I=12},{J=-},{J1=0.000},{K=-},{K1=0.000},{L1=42},{L2=25},{L3=48},{L4=102.0},{L5=18.0},{N=6.6},{O=12},{P=11},{Q=6.5},{R=M6},{R1=0.0},{R2=6.000},{S=-},{T=78},{T1=-},{U=61},{V=32.5},{V1=61.75},{W=-},{W1=-},{X=-},{Y=-},{Z=74},{PO1=0.75},{PO100=0.178},{PPATH=serie_ug200u/serie_ug200u_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
ⁿ/ₐ
PALIER
Palier
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH1
Ch1
[mm]
CH2
Ch2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ØI
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
PO
Poids
[kg]
UG20080120000
UG20080120000
12
unité de guidage en U ave...
69
30
30
8
24
12
6
19.5
-
-
66
29
10
10
M4
M4
3
15
38
66.5
15.5
4.5
6
7.5
4.5
5.5
9
5.5
32
24
58
-
25
19.5
18
22
49.5
0.280
UG20080160000
UG20080160000
16
unité de guidage en U ave...
69
30
30
8
24
12
6
19.5
-
-
66
29
10
10
M4
M4
3
15
38
66.5
15.5
4.5
6
7.5
4.5
5.5
9
5.5
32
24
58
-
25
19.5
18
22
49.5
0.280
UG20080200000
UG20080200000
20
unité de guidage en U ave...
79
34
37
12
27
17
8.5
24.25
-
-
78
32
12
12
M5
M6
3
18
48
83.0
20.0
5.5
9
10
7.5
6.5
11
6.5
38
38
68
-
32.5
21.75
20
23
58
0.480
UG20080250000
UG20080250000
25
unité de guidage en U ave...
79
34
37
12
27
17
8.5
24.25
-
-
78
32
12
12
M5
M6
3
18
48
83.0
20.0
5.5
9
10
7.5
6.5
11
6.5
38
38
68
-
32.5
21.75
20
23
58
0.480
UG20080320000
UG20080320000
32
unité de guidage en U ave...
97
49
51
15
-
17
-
9.25
9.25
32.5
93
45
12
12
-
-
42
25
48
102.0
18.0
6.6
12
11
6.5
M6
-
78
-
61
32.5
61.75
-
-
-
-
74
0.750
UG20080400000
UG20080400000
40
unité de guidage en U ave...
115
58
58.2
15
-
21
-
11
11
38
112
55
12
16
-
-
43
25
58
113.0
17.0
6.6
12
11
6.5
M6
-
84
-
69
38
65
-
-
-
-
87
1.230
UG20080500000
UG20080500000
50
unité de guidage en U ave...
137
70
70.2
20
-
25
-
18.8
18.8
46.5
134
65
15
20
-
-
49
29
59
123.0
20.0
9
16
15
8.5
M8
-
100
-
85
46.5
70.2
-
-
-
-
104
2.150
UG20080630000
UG20080630000
63
unité de guidage en U ave...
152
85
85.2
20
-
25
-
15.3
15.3
56.5
147
80
15
20
-
-
49
29
76
140.0
21.0
9
16
15
9
M8
-
105
-
100
56.5
73.7
-
-
-
-
119
2.890
UG20080800000
UG20080800000
80
unité de guidage en U ave...
189
105
105.5
26
-
34
-
25
14
50
180
100
20
25
-
-
53
37
90
163.0
30.0
11
20
18
11
M10
-
130
-
130
72
82
-
-
-
-
148
5.700
UG20081000000
UG20081000000
100
unité de guidage en U ave...
213
130
130.5
26
-
39
-
28.5
19
70
206
120
20
25
-
-
54
37
110
184.0
30.0
11
20
18
11
M10
-
150
-
150
89
84.5
-
-
-
-
173
7.950
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성