RX35 - Male-male elbow
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RX Line - 316L Stainless Steel Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rx_line_316l_stainless_steel_standard_fittings/rx3520-20male-male20elbow.prj},{NB=X5250002},{SHA256=d6vk7ONvuwUJlyR1tWrskJPmheRJ1CQgeDZ2ZS7b0Hc=},{INAME=x5250002},{NAME=x5250002},{NNCUSTOM=RX35},{NTCUSTOM=Male-male elbow},{NBCUSTOM=X5250002},{LINACUSTOM=X5250002},{STEPFILE=X5250002},{PNGFILE=RX35},{DWGFILE=RX35},{CODE=X5250002},{TYPE=RX35 14 14},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=R1/4},{D2=R1/4},{L1=21.5},{L1IN=.846},{L2=21.5},{L2IN=.846},{CH=12},{G=20.3},{OZ=.716},{WT=-40 ÷ 200},{WTF=-40 ÷ 392},{WP=150},{WPP=2175},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, Food Industry, Chemical, Mediacal and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
X5250001
X5250001
RX35 18 18
316L Stainless Steel
R1/8
R1/8
17.0
.669
17.0
.669
10
10.1
.356
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5250002
X5250002
RX35 14 14
316L Stainless Steel
R1/4
R1/4
21.5
.846
21.5
.846
12
20.3
.716
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5250003
X5250003
RX35 38 38
316L Stainless Steel
R3/8
R3/8
24.5
.965
24.5
.965
17
37.9
1.337
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5250004
X5250004
RX35 12 12
316L Stainless Steel
R1/2
R1/2
30.5
1.201
30.5
1.201
19
62.0
2.187
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성