카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
RV52M - RV Series Namur valve
EMC
Control Element
RV Series solenoid valve
RV52/3M
Powered by
CAD모델 선택
{emc/valve/rv_series/rv52_3m/rv52_3m_body.prj},{NB=RV5221-08QME1},{CODE=RV},{NOP=5},{WPN=2},{VZ=2},{CHQ=1},{IS=},{PZ=-08},{RT=Q},{BS=M},{IC=},{WV=E1},{GM=},{JBC=},{DC=},{MODEL=RV5221-08QM},{A=G1/4},{B=G1/8},{C=20},{D=29},{E=25.0},{F=22},{G=17.6},{G1=1.5},{H=23.5},{I=23.0},{J=4.3},{O=35},{P=66.7},{Q=40.2},{R=17.0},{S=36.0},{T=35.0},{W=120.7},{W1=171.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Series code
ⁿ/ₐ
NOP
Number of ports
ⁿ/ₐ
MODEL
model
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
RV5211-M5QME1
RV
5
RV5211-M5QM
M5
M5
14
22
24.5
18
13.6
1.5
22.3
18.5
3.3
27
55.2
33.9
17.9
27.2
31.5
103.1
143.2
RV5211-06QME1
RV
5
RV5211-06QM
G1/8
G1/8
14
22
24.5
18
13.6
1.5
22.3
18.5
3.3
27
55.2
33.9
17.9
28.0
31.5
103.1
143.2
RV5221-06QME1
RV
5
RV5221-06QM
G1/8
G1/8
20
29
25.0
22
17.6
1.5
23.5
23.0
4.3
35
66.7
40.2
17.0
36.0
35.0
120.7
171.4
RV5221-08QME1
RV
5
RV5221-08QM
G1/4
G1/8
20
29
25.0
22
17.6
1.5
23.5
23.0
4.3
35
66.7
40.2
17.0
36.0
35.0
120.7
171.4
RV5231-08QME1
RV
5
RV5231-08QM
G1/4
G1/4
24
32
32.1
27
19.5
1.5
32.1
24.0
5.2
40
69.2
40.2
21.6
45.0
44.1
139.3
190.4
RV5231-10QME1
RV
5
RV5231-10QM
G3/8
G1/4
24
32
32.1
27
19.5
1.5
32.1
24.0
5.2
40
69.2
40.2
21.6
45.0
44.1
139.3
190.4
RV5241-10ME1
RV
5
RV5241-10M
G3/8
G3/8
33
41
40.5
34
21.8
1.8
38.8
36.5
6.0
50
74.2
40.2
25.5
63.0
57.0
168.7
223.4
RV5241-15ME1
RV
5
RV5241-15M
G1/2
G1/2
33
41
40.5
34
21.8
1.8
38.8
36.5
6.0
50
74.2
40.2
25.5
63.0
57.0
168.7
223.4
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성