카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RTB21 - Demountable steel/bronze bush
Rigon
Blanking die-sets
Standard for tools
Kern bushes
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/93_trancia/26/u4/rtb21.prj},{NB=RTB21 32X075},{CODE=RTB21 32X075},{D1=32},{D3=48},{D4=48},{D5=56},{D8=53},{R=33.5},{L=75},{L2=30},{L3=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D8
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
RTB21 19X043
RTB21 19X043
19
32
32
40
32
26.0
43
23
20
RTB21 20X043
RTB21 20X043
20
32
32
40
32
26.0
43
23
20
RTB21 24X059
RTB21 24X059
24
40
40
48
46
30.0
59
23
36
RTB21 25X059
RTB21 25X059
25
40
40
48
46
30.0
59
23
36
RTB21 30X075
RTB21 30X075
30
48
48
56
53
33.5
75
30
45
RTB21 32X075
RTB21 32X075
32
48
48
56
53
33.5
75
30
45
RTB21 38X082
RTB21 38X082
38
58
58
66
63
38.5
82
37
45
RTB21 40X082
RTB21 40X082
40
58
58
66
63
38.5
82
37
45
RTB21 48X097
RTB21 48X097
48
70
70
80
77
45.5
97
47
50
RTB21 50X097
RTB21 50X097
50
70
70
80
77
45.5
97
47
50
RTB21 60X116
RTB21 60X116
60
85
85
95
92
53.0
116
60
56
RTB21 63X116
RTB21 63X116
63
85
85
95
92
53.0
116
60
56
RTB21 80X120
RTB21 80X120
80
105
105
118
115
64.5
120
60
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성