피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RST-506 - Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Essentra Components
Feet, Casters & Glides
Adjustable Leveling Feet & Accessories
Adjustable Leveling Feet
Stud Mount Leveling Feet - Plastic Swivel Base
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_p00000000/l2_p01000000/l3_p01020000/p100005/rst-506.prj},{NB=RST-517},{PN=RST-517},{AMERSID=1093680},{APACID=-},{EMEAID=-},{DESCRIPTION=-},{A=M10},{C=27},{D=50},{F=70},{G=2},{MAXIMUMSTATICLOA=10000},{ASKETCH=10.000},{PITCHHELIXSPIRAL=1.500},{STATECUTREVOLVE2=U},{STATECUTREVOLVE3=U},{CSKETCH4=27.000},{DSKETCH4=50.000},{FEXTRUDE1=70.000},{GSKETCH11=2.000},{MAXSTATICLOADNEW=10000},{RADIUS=24.650},{X=1},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
A Thread Size
ⁿ/ₐ
C
C Overall Pad Height
[mm]
D
D Base Diameter
[mm]
F
F Stud Length
[mm]
G
G Overall Pad Height
[mm]
MAXIMUMSTATICLOA
Maximum Static Load Newtons
ⁿ/ₐ
RST-506
RST-506
1093671
-
-
-
M8
22
32
45
3
10000
RST-507
RST-507
1093672
-
-
-
M8
22
32
70
3
10000
RST-508
RST-508
1093673
-
-
-
M10
22
32
45
3
10000
RST-510
RST-510
1093674
-
-
-
M8
22
40
45
3
10000
RST-511
RST-511
1093675
-
-
-
M8
22
40
70
3
10000
RST-513
RST-513
1093676
-
-
-
M10
22
40
70
3
10000
RST-514
RST-514
1093677
-
-
-
M8
27
50
45
2
10000
RST-515
RST-515
1093678
-
-
-
M8
27
50
70
2
10000
RST-516
RST-516
1093679
-
-
-
M10
27
50
45
2
10000
RST-517
RST-517
1093680
-
-
-
M10
27
50
70
2
10000
RST-518
RST-518
1093681
-
-
-
M12
27
50
45
2
10000
RST-520
RST-520
1093682
-
-
-
M8
27
80
45
2
10000
RST-522
RST-522
1093683
-
-
-
M10
27
80
45
2
10000
RST-525
RST-525
1093684
-
-
-
M12
27
80
70
2
10000
RST-526
RST-526
1093685
-
-
-
M14
27
80
70
2
10000
RST-527
RST-527
1093686
-
-
-
M14
27
80
120
2
10000
RST-528
RST-528
1093687
-
-
-
M16
27
80
70
2
10000
RST-529
RST-529
1093688
-
-
-
M16
27
80
120
2
10000
RST-530
RST-530
1093689
-
-
-
M20
27
80
100
2
10000
RST-531
RST-531
1092669
-
-
Rubber Pad For 50 mm Base
-
0
0
0
0
0
RST-532
RST-532
1092670
-
-
Rubber Pad For 80 mm Base
-
0
0
0
0
0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성