카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQHG - Tubing holder with through hole for fastening by screws. Ribbed fixing for strain relief
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqhg.prj},{NB=5045C-14N},{AUS=1.000},{IDNR=},{VERS1=4},{AD=18.5},{A=24.5},{B=29.0},{C=12.6},{D=18.0},{E=15.0},{H1=5.5},{PS=50},{GEW=0.58},{B1=20.0},{B2=18.0},{B3=12.0},{B4=12.6},{R=4.5},{ADH=18.0},{DH=10.5},{H2=10.0},{H3=5.00},{FORM_DBS=6},{WS=0.001}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
H1
Bore hole
[mm]
PS
Packet/Units
[mm]
GEW
Weight kg 100 units approx.
[mm]
5045C-07N
5045C-07N
Tubing Clamp with Cover A...
10.0
19.5
19.0
13.0
15.0
5.5
50
0.40
5045C-10N
5045C-10N
Tubing Clamp with Cover A...
13.0
19.5
22.6
14.5
15.0
5.5
50
0.42
5045C-12N
5045C-12N
Tubing Clamp with Cover A...
15.8
21.5
25.4
16.1
15.0
5.5
50
0.46
5045C-14N
5045C-14N
Tubing Clamp with Cover A...
18.5
24.5
29.0
18.0
15.0
5.5
50
0.58
5045C-17N
5045C-17N
Tubing Clamp with Cover A...
21.2
26.5
33.0
21.0
15.0
6.5
50
0.66
5045C-23N
5045C-23N
Tubing Clamp with Cover A...
28.5
34.7
39.4
22.7
15.0
6.5
25
0.92
5045C-29N
5045C-29N
Tubing Clamp with Cover A...
34.5
40.0
44.4
26.0
15.0
6.5
25
1.08
5045C-36N
5045C-36N
Tubing Clamp with Cover A...
42.5
54.0
55.5
30.0
15.0
6.5
25
2.36
5045C-48N
5045C-48N
Tubing Clamp with Cover A...
54.5
65.0
69.0
37.3
15.0
6.5
10
3.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성