카탈로그: Rigon
생성됨: 19.08.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Rigon
RPCL - Tapered interlocks -long type
Rigon
Plastic
Italian plastic sets
Locating units
Powered by
CAD모델 선택
{rigon/92_plastica/a2/a8_sg/rpcl_colonna.prj},{NB=RPCL 20},{IDNR=},{SIG=RPCL},{COD=RPCL 20X32},{D=20},{LB=16},{LC=10},{L=64},{L1=31},{L2=31},{F=M8},{LF=20},{MAT=Acciaio 16Cr Ni 4 UNI 7846},{HD=61-63 HRC},{RES=110-130 kg/mm²},{TR=Cementazione e tempera},{FIN=Rettifica},{CON=0.05 Max},{FNDM=8},{FKDM=6.647},{DX=5.350},{R=11.700},{DY=7.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
SIG
Designation
ⁿ/ₐ
COD
Code
ⁿ/ₐ
D
[mm]
LB
[mm]
LC
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
F
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
HD
Surface hardness
ⁿ/ₐ
RES
Core resistance
ⁿ/ₐ
TR
Thermic treatment
ⁿ/ₐ
FIN
Surface finishing
ⁿ/ₐ
CON
Concentricity
ⁿ/ₐ
RPCL Ø 16
RPCL
RPCL 16X25
16
12
8
50
24
24
M6
13
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCL Ø 20
RPCL
RPCL 20X32
20
16
10
64
31
31
M8
20
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCL Ø 25
RPCL
RPCL 25X32
25
17
12
64
31
31
M8
20
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCL Ø 32
RPCL
RPCL 32X40
32
23
15
80
39
39
M10
24
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
RPCL Ø 40
RPCL
RPCL 40X50
40
26
20
100
49
49
M10
24
Steel 16Cr Ni 4 UNI 7846
61-63 HRC
110-130 kg/mm²
Hardening and tempering
Grinding
0.05 Max
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RPB2 - Ringed lead bush
Rigon
13.06.2024
RPC2 - Shouldered guide pillar
Rigon
13.06.2024
RPBC - Tapered interlocks -short type
Rigon
13.06.2024
Tapered Interlocks (Round) - (Round)
D-M-E
24.05.2024
RPBL - Tapered interlocks -long type
Rigon
13.06.2024
FW 40 Tapered interlocks - DME - Mat.: 1.2767 - 54 ± HRC
D-M-E
16.04.2024
RPCC - Tapered interlocks -short type
Rigon
13.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성