피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RMS-P - Rectangular flat magnets
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Magnets
rms_p
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/5_magnets/rms_p/rms_p.prj},{NB=Rectangular flat magnets RMS-P-ND-110x45-1-WT},{CODE=503060},{DESCRIPTION=RMS-P-ND-110x45-1-WT},{DIM01=110 ±0.3},{B=110.000},{DIM02=M8},{DIM03=45 ±0.3},{H=45.000},{DIM04=8.5 ±0.2},{H1=8.500},{DIM05=15},{DIM06=-},{F=0.000},{DIM07=530},{WEIGHT=163},{NDM=8.000},{VER=1},{COLOR=0.95,0.94,0.92,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
f
[mm]
DIM07
Nominal adhesive forces unit
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Rectangular flat magnets ...
502977
RMS-P-ND-35x22,5-1-BK
35 ±0.2
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
-
93
21
Rectangular flat magnets ...
502993
RMS-P-ND-55x22,5-1-BK
55 ±0.2
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
-
140
31
Rectangular flat magnets ...
503051
RMS-P-ND-59x45-1-BK
59 ±0.3
M6
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
-
240
86
Rectangular flat magnets ...
503055
RMS-P-ND-74x45-1-BK
74 ±0.3
M8
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
-
360
111
Rectangular flat magnets ...
502997
RMS-P-ND-75x22,5-1-BK
75 ±0.3
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
-
205
44
Rectangular flat magnets ...
503059
RMS-P-ND-110x45-1-BK
110 ±0.3
M8
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
-
530
163
Rectangular flat magnets ...
502978
RMS-P-ND-35x22,5-1-WT
35 ±0.2
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
-
93
21
Rectangular flat magnets ...
502994
RMS-P-ND-55x22,5-1-WT
55 ±0.2
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
-
140
31
Rectangular flat magnets ...
503052
RMS-P-ND-59x45-1-WT
59 ±0.3
M6
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
-
240
86
Rectangular flat magnets ...
503056
RMS-P-ND-74x45-1-WT
74 ±0.3
M8
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
-
360
111
Rectangular flat magnets ...
502998
RMS-P-ND-75x22,5-1-WT
75 ±0.3
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
-
205
44
Rectangular flat magnets ...
503060
RMS-P-ND-110x45-1-WT
110 ±0.3
M8
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
-
530
163
Rectangular flat magnets ...
502979
RMS-P-ND-35x22,5-2-BK
35 ±0.2
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
17
93
22
Rectangular flat magnets ...
502995
RMS-P-ND-55x22,5-2-BK
55 ±0.2
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
30
140
32
Rectangular flat magnets ...
503053
RMS-P-ND-59x45-2-BK
59 ±0.3
M6
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
27
240
91
Rectangular flat magnets ...
503057
RMS-P-ND-74x45-2-BK
74 ±0.3
M6
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
36
360
114
Rectangular flat magnets ...
502999
RMS-P-ND-75x22,5-2-BK
75 ±0.3
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
50
205
45
Rectangular flat magnets ...
503061
RMS-P-ND-110x45-2-BK
110 ±0.3
M6
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
68
530
168
Rectangular flat magnets ...
502980
RMS-P-ND-35x22,5-2-WT
35 ±0.2
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
17
93
22
Rectangular flat magnets ...
502996
RMS-P-ND-55x22,5-2-WT
55 ±0.2
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
30
140
32
Rectangular flat magnets ...
503054
RMS-P-ND-59x45-2-WT
59 ±0.3
M6
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
27
240
91
Rectangular flat magnets ...
503058
RMS-P-ND-74x45-2-WT
74 ±0.3
M6
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
36
360
114
Rectangular flat magnets ...
503000
RMS-P-ND-75x22,5-2-WT
75 ±0.3
M4
22.5 ±0.2
6 ±0.2
6
50
205
45
Rectangular flat magnets ...
503062
RMS-P-ND-110x45-2-WT
110 ±0.3
M6
45 ±0.3
8.5 ±0.2
15
68
530
168
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성