RMHR Ø 51 - Medium heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs
Die springs US Series
Series RMHR
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_metric/molle_us_series/rmhr/rmhr_51_metric.prj},{NB=RMHR51-127(0)_1},{CODE=RMHR51-127},{DH=50.80},{DD=25.40},{LO=127.00},{RG=93.5},{SX=0.0},{S1=25.4},{F1=2375},{S2=31.8},{F2=2969},{S3=38.1},{F3=3563},{SN=47.0},{DE=50.80},{B=12.700},{H=6.200}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DH
Hole diameter
[mm]
DD
Rod diameter
[mm]
LO
Free length
[mm]
RG
Rate /±10%
[N/mm]
FX
Force
[N]
S1
Deflection for optimum life
[mm]
F1
Force
[N]
S2
Deflection for long life
[mm]
F2
Force
[N]
S3
Max. operating deflection
[mm]
F3
Force
[N]
SN
Max. deflection
[mm]
RMHR51-064
RMHR51-064
50.80
25.40
63.50
207.3
0
12.7
2633
15.9
3292
19.1
3950
23.5
RMHR51-076
RMHR51-076
50.80
25.40
76.20
162.8
0
15.2
2482
19.1
3102
22.9
3723
28.2
RMHR51-089
RMHR51-089
50.80
25.40
88.90
136.9
0
17.8
2435
22.4
3061
26.7
3652
32.9
RMHR51-102
RMHR51-102
50.80
25.40
101.60
116.3
0
20.3
2363
25.4
2953
30.5
3544
37.6
RMHR51-115
RMHR51-115
50.80
25.40
114.30
105.1
0
22.9
2402
28.6
3002
34.3
3603
42.3
RMHR51-127
RMHR51-127
50.80
25.40
127.00
93.5
0
25.4
2375
31.8
2969
38.1
3563
47.0
RMHR51-140
RMHR51-140
50.80
25.40
139.70
85.8
0
27.9
2397
34.9
2994
41.9
3596
51.7
RMHR51-152
RMHR51-152
50.80
25.40
152.40
78.8
0
30.5
2402
38.1
3002
45.7
3603
56.4
RMHR51-178
RMHR51-178
50.80
25.40
177.80
65.5
0
35.6
2329
44.5
2911
53.3
3493
65.8
RMHR51-203
RMHR51-203
50.80
25.40
203.20
57.8
0
40.6
2349
50.8
2936
61.0
3523
75.2
RMHR51-254
RMHR51-254
50.80
25.40
254.00
45.5
0
50.8
2313
63.5
2891
76.2
3469
94.0
RMHR51-305
RMHR51-305
50.80
25.40
304.80
37.6
0
61.0
2295
76.2
2869
91.4
3443
112.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성