RMBL Ø 5/8 - Medium duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs US Series INCH
Series RMBL
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_us_series/rmbl/rmbl_16_inch.prj},{NB=RMBL16-051(0-in)_1},{CODE=RMBL16-051},{DHINCH=5/8},{DDINCH=11/32},{LO=50.80},{LOINCH=2},{LOIX=2.00},{R=8.6},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.50},{F1LBS=43.0},{S2INCH=0.70},{F2LBS=60.2},{S3INCH=0.80},{F3LBS=68.8},{SN=25.4},{SNINCH=1.00},{DE=15.70},{B=3.575},{H=1.900}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
S1INCH
Deflection for optimum life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Deflection for long life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Max. operating deflection
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Max. deflection
[인치]
RMBL16-025
RMBL16-025
5/8
11/32
1
16.4
0.00
0.25
41.0
0.35
57.4
0.40
65.6
0.50
RMBL16-032
RMBL16-032
5/8
11/32
1 1/4
12.4
0.00
0.31
38.8
0.44
54.3
0.50
62.0
0.63
RMBL16-038
RMBL16-038
5/8
11/32
1 1/2
10.8
0.00
0.38
40.5
0.53
56.7
0.60
64.8
0.75
RMBL16-044
RMBL16-044
5/8
11/32
1 3/4
9.6
0.00
0.44
42.0
0.61
58.8
0.70
67.2
0.88
RMBL16-051
RMBL16-051
5/8
11/32
2
8.6
0.00
0.50
43.0
0.70
60.2
0.80
68.8
1.00
RMBL16-064
RMBL16-064
5/8
11/32
2 1/2
6.5
0.00
0.63
40.6
0.88
56.9
1.00
65.0
1.25
RMBL16-076
RMBL16-076
5/8
11/32
3
5.8
0.00
0.75
43.5
1.05
60.9
1.20
69.6
1.50
RMBL16-089
RMBL16-089
5/8
11/32
3 1/2
5.0
0.00
0.88
43.8
1.23
61.3
1.40
70.0
1.75
RMBL16-102
RMBL16-102
5/8
11/32
4
4.4
0.00
1.00
44.0
1.40
61.6
1.60
70.4
2.00
RMBL16-115
RMBL16-115
5/8
11/32
4 1/2
3.8
0.00
1.13
43.0
1.57
60.0
1.80
69.0
2.25
RMBL16-305
RMBL16-305
5/8
11/32
12
1.5
0.00
3.00
45.0
4.20
63.0
4.80
72.0
6.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성