피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Honsel-Group
생성됨: 01.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Honsel-Group
ALFO® Aluminium / Aluminium Dome Head - Standard Blind Rivet
Honsel-Group
Fasteners
Blind Rivet
Standard Blind Rivet
Powered by
CAD모델 선택
{honsel/fasteners/blind_rivet/standard_blind_rivet/alfo_alal_fk.prj},{NB=Blind Rivet ALFO 10701040100 (l_5)},{ARTNR=10701040100},{D=4.0},{DB1=4.100},{KB1=5.0},{KB2=7.0},{SL1=10.0},{HK=1.00},{DK=8.0},{DM=2.5},{SBK=740.0},{ZBK=1240.0},{KG=0.98},{KGS=0.980},{MIN=24.000},{BEZ=HONSEL-Blindniet ALFO® Alu / Alu Flachkopf},{MAT1=Aluminium},{MAT2=Aluminium},{SU=EN AW-5251 [AlMg2]},{AU=offen},{KO=Flachkopf},{DIN=15981},{DB2=xxx},{G=xxx},{M=500},{ZTN=83082000},{EAN=4016111919182},{CL=23120402},{INFOPDF=PDF},{SL2=xxx},{AD=xxx},{AZ=xxx},{SW=xxx},{SLG=xxx},{EG=xxx},{EO=xxx},{EL=xxx},{EKB=xxx},{ELD=xxx},{EBT=xxx},{EA=xxx},{EB=xxx},{EC=xxx},{ED2=xxx},{ED=xxx},{EE=xxx},{EF=xxx},{EH=xxx},{EGL=xxx},{ET=xxx},{EARL=xxx},{EBHA=xxx},{EEA=xxx},{EAA=xxx},{EVA=xxx},{FORM=l},{KB=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
ARTNR
Item number
ⁿ/ₐ
BEZ
Description of the Product group
ⁿ/ₐ
MAT1
Material sleeve / rivet body
ⁿ/ₐ
MAT2
Material pin
ⁿ/ₐ
SU
Surface finish
ⁿ/ₐ
AU
Execution
ⁿ/ₐ
KO
Head shape
ⁿ/ₐ
DIN
DIN EN ISO
ⁿ/ₐ
D
Shaft diameter (d)
[mm]
DB1
Bore hole diameter from
[mm]
KB1
Clamping range from
[mm]
KB2
Clamping range up to
[mm]
SL1
Shaft length (l)
[mm]
HK
Head height (k)
[mm]
DK
Head diameter (dk)
[mm]
DM
Mandrel diameter (dm)
[mm]
SBK
Min. Shear strength
[N]
ZBK
Min. tensile strength
[N]
KGS
Weight/pcs
[kg]
M
CAPACITY
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs number
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
CL
eCLASS
ⁿ/ₐ
TKH
ⁿ/ₐ
ECLS
ⁿ/ₐ
Blind Rivet ALFO 10701032...
10701032060
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
3.2
3.300
0.5
4.0
6.0
0.80
6.5
2.0
380.0
670.0
0.520
500
83082000
4016111919007
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10701032...
10701032080
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
3.2
3.300
3.5
6.0
8.0
0.80
6.5
2.0
380.0
670.0
0.560
500
83082000
4016111919014
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10701032...
10701032100
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
3.2
3.300
5.0
8.0
10.0
0.80
6.5
2.0
380.0
670.0
0.590
500
83082000
4016111919038
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10701032...
10701032120
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
3.2
3.300
7.0
9.0
12.0
0.80
6.5
2.0
380.0
670.0
0.660
500
83082000
4016111919045
23120402
+/-0,2
23120402
Blind Rivet ALFO 10701040...
10701040060
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
4.0
4.100
1.0
3.5
6.0
1.00
8.0
2.5
740.0
1240.0
0.760
500
83082000
4016111919052
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10701040...
10701040080
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
4.0
4.100
3.0
5.5
8.0
1.00
8.0
2.5
740.0
1240.0
0.880
500
83082000
4016111919168
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10701040...
10701040100
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
4.0
4.100
5.0
7.0
10.0
1.00
8.0
2.5
740.0
1240.0
0.980
500
83082000
4016111919182
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10701040...
10701040120
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
4.0
4.100
6.5
9.0
12.0
1.00
8.0
2.5
740.0
1240.0
0.990
500
83082000
4016111919205
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10701040...
10701040160
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
4.0
4.100
8.5
12.5
16.0
1.00
8.0
2.5
740.0
1240.0
1.110
500
83082000
4016111919212
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10701048...
10701048080
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
4.8
4.900
1.0
5.0
8.0
1.10
9.5
2.9
1140.0
1600.0
1.220
500
83082000
4016111919243
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10701048...
10701048100
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
4.8
4.900
4.0
7.0
10.0
1.10
9.5
2.9
1140.0
1600.0
1.410
500
83082000
4016111919267
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10701048...
10701048120
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
4.8
4.900
6.0
8.5
12.0
1.10
9.5
2.9
1140.0
1600.0
1.380
500
83082000
4016111919274
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10701048...
10701048140
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
4.8
4.900
8.0
10.5
14.0
1.10
9.5
2.9
1140.0
1600.0
2.050
500
83082000
4016111919298
23120402
+/-0,3
23120402
Blind Rivet ALFO 10701048...
10701048160
HONSEL-Blindniet ALFO® Al...
Aluminium
Aluminium
EN AW-5251 [AlMg2]
Open
Dome Head
15981
4.8
4.900
8.0
12.0
16.0
1.10
9.5
2.9
1140.0
1600.0
1.650
500
83082000
4016111919304
23120402
+/-0,3
23120402
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성