RHGO Ø 5/8 - Heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs US Series INCH
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_us_series/rhgo/rhgo_16_inch.prj},{NB=RHGO16-051(0-in)_1},{CODE=RHGO16-051},{DHINCH=5/8},{DDINCH=11/32},{LO=50.80},{LOINCH=2},{LOIX=2.00},{R=20.8},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.300},{F1LBS=62.4},{S2INCH=0.40},{F2LBS=83.2},{S3INCH=0.50},{F3LBS=104.0},{SN=15.2},{SNINCH=0.60},{DE=15.88},{B=5.150},{H=2.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
S1INCH
Deflessione per una durata ottimale
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Deflessione per una lunga durata
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Deflessione di lavoro massima
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Deflessione massima
[인치]
RHGO16-025
RHGO16-025
5/8
11/32
1
42.4
0.00
0.150
63.6
0.20
84.8
0.25
106.0
0.30
RHGO16-032
RHGO16-032
5/8
11/32
1 1/4
32.5
0.00
0.190
61.8
0.25
81.3
0.31
100.8
0.38
RHGO16-038
RHGO16-038
5/8
11/32
1 1/2
28.0
0.00
0.230
64.4
0.30
84.0
0.38
106.4
0.45
RHGO16-044
RHGO16-044
5/8
11/32
1 3/4
24.0
0.00
0.260
62.4
0.35
84.0
0.44
105.6
0.53
RHGO16-051
RHGO16-051
5/8
11/32
2
20.8
0.00
0.300
62.4
0.40
83.2
0.50
104.0
0.60
RHGO16-064
RHGO16-064
5/8
11/32
2 1/2
17.0
0.00
0.380
64.6
0.50
85.0
0.63
107.1
0.75
RHGO16-076
RHGO16-076
5/8
11/32
3
14.0
0.00
0.450
63.0
0.60
84.0
0.75
105.0
0.90
RHGO16-089
RHGO16-089
5/8
11/32
3 1/2
12.2
0.00
0.530
64.7
0.70
85.4
0.88
107.4
1.05
RHGO16-102
RHGO16-102
5/8
11/32
4
10.8
0.00
0.600
64.8
0.80
86.4
1.00
108.0
1.20
RHGO16-115
RHGO16-115
5/8
11/32
4 1/2
9.0
0.00
0.680
65.0
0.90
86.0
1.13
108.0
1.35
RHGO16-305
RHGO16-305
5/8
11/32
12
3.0
0.00
1.800
54.0
2.40
72.0
3.00
90.0
3.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성