RHGO Ø 3/8 - Heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs US Series INCH
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_us_series/rhgo/rhgo_10_inch.prj},{NB=RHGO10-044(0-in)_1},{CODE=RHGO10-044},{DHINCH=3/8},{DDINCH=3/16},{LO=44.45},{LOINCH=1 3/4},{LOIX=1.75},{R=7.5},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.26},{F1LBS=19.5},{S2INCH=0.35},{F2LBS=26.3},{S3INCH=0.44},{F3LBS=33.0},{SN=13.3},{SNINCH=0.53},{DE=9.53},{B=2.385},{H=1.400}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
S1INCH
Deflection for optimum life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Deflection for long life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Max. operating deflection
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Max. deflection
[인치]
RHGO10-025
RHGO10-025
3/8
3/16
1
11.6
0.00
0.15
17.4
0.20
23.2
0.25
29.0
0.30
RHGO10-032
RHGO10-032
3/8
3/16
1 1/4
9.8
0.00
0.19
18.6
0.25
24.5
0.31
30.4
0.38
RHGO10-038
RHGO10-038
3/8
3/16
1 1/2
8.0
0.00
0.23
18.4
0.30
24.0
0.38
30.4
0.45
RHGO10-044
RHGO10-044
3/8
3/16
1 3/4
7.5
0.00
0.26
19.5
0.35
26.3
0.44
33.0
0.53
RHGO10-051
RHGO10-051
3/8
3/16
2
6.2
0.00
0.30
18.6
0.40
24.8
0.50
31.0
0.60
RHGO10-064
RHGO10-064
3/8
3/16
2 1/2
5.0
0.00
0.38
19.0
0.50
25.0
0.63
31.5
0.75
RHGO10-076
RHGO10-076
3/8
3/16
3
4.1
0.00
0.45
18.5
0.60
24.6
0.75
30.8
0.90
RHGO10-305
RHGO10-305
3/8
3/16
12
1.1
0.00
1.80
19.8
2.40
26.4
3.00
33.0
3.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성