RHGO Ø 2 - Heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs US Series INCH
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_us_series/rhgo/rhgo_51_inch.prj},{NB=RHGO51-127(0-in)_1},{CODE=RHGO51-127},{DHINCH=2},{DDINCH=1},{LO=127.00},{LOINCH=5},{LOIX=5.00},{R=118.6},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.75},{F1LBS=889.5},{S2INCH=1.00},{F2LBS=1186.0},{S3INCH=1.25},{F3LBS=1482.5},{SN=38.1},{SNINCH=1.50},{DE=50.80},{B=12.700},{H=7.700}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
S1INCH
Deflection for optimum life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Deflection for long life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Max. operating deflection
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Max. deflection
[인치]
RHGO51-064
RHGO51-064
2
1
2 1/2
251.2
0.00
0.38
954.6
0.50
1256.0
0.63
1582.6
0.75
RHGO51-076
RHGO51-076
2
1
3
206.0
0.00
0.45
927.0
0.60
1236.0
0.75
1545.0
0.90
RHGO51-089
RHGO51-089
2
1
3 1/2
170.0
0.00
0.53
901.0
0.70
1190.0
0.88
1496.0
1.05
RHGO51-102
RHGO51-102
2
1
4
150.0
0.00
0.60
900.0
0.80
1200.0
1.00
1500.0
1.20
RHGO51-115
RHGO51-115
2
1
4 1/2
127.2
0.00
0.68
865.0
0.90
1144.8
1.13
1437.4
1.35
RHGO51-127
RHGO51-127
2
1
5
118.6
0.00
0.75
889.5
1.00
1186.0
1.25
1482.5
1.50
RHGO51-140
RHGO51-140
2
1
5 1/2
107.7
0.00
0.83
893.9
1.10
1184.7
1.38
1486.3
1.65
RHGO51-152
RHGO51-152
2
1
6
97.7
0.00
0.90
879.3
1.20
1172.4
1.50
1465.5
1.80
RHGO51-178
RHGO51-178
2
1
7
82.0
0.00
1.05
861.0
1.40
1148.0
1.75
1435.0
2.10
RHGO51-203
RHGO51-203
2
1
8
73.0
0.00
1.20
876.0
1.60
1168.0
2.00
1460.0
2.40
RHGO51-254
RHGO51-254
2
1
10
57.2
0.00
1.50
858.0
2.00
1144.0
2.50
1430.0
3.00
RHGO51-305
RHGO51-305
2
1
12
47.7
0.00
1.80
858.6
2.40
1144.8
3.00
1431.0
3.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성