RHGO Ø 1 1/2 - Heavy duty die springs
Special Springs
Die springs
Die springs - INCH
Die springs US Series INCH
Series RHGO
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/molle_per_stampi_1/molle_per_stampi_inch/molle_us_series/rhgo/rhgo_38_inch.prj},{NB=RHGO38-115(0-in)_1},{CODE=RHGO38-115},{DHINCH=1 1/2},{DDINCH=3/4},{LO=114.30},{LOINCH=4 1/2},{LOIX=4.50},{R=81.6},{SXINCH=0.00},{S1INCH=0.68},{F1LBS=554.9},{S2INCH=0.90},{F2LBS=734.4},{S3INCH=1.13},{F3LBS=922.1},{SN=34.3},{SNINCH=1.35},{DE=38.10},{B=9.525},{H=5.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
DHINCH
Hole diameter
[인치]
DDINCH
Rod diameter
[인치]
LOINCH
Free length
[인치]
R
Rate /±10%
[lbs/0.1 in.]
FXI
Force
[lbs]
S1INCH
Deflection for optimum life
[인치]
F1LBS
Force
[lbs]
S2INCH
Deflection for long life
[인치]
F2LBS
Force
[lbs]
S3INCH
Max. operating deflection
[인치]
F3LBS
Force
[lbs]
SNINCH
Max. deflection
[인치]
RHGO38-051
RHGO38-051
1 1/2
3/4
2
198.0
0.00
0.30
594.0
0.40
792.0
0.50
990.0
0.60
RHGO38-064
RHGO38-064
1 1/2
3/4
2 1/2
155.0
0.00
0.38
589.0
0.50
775.0
0.63
976.5
0.75
RHGO38-076
RHGO38-076
1 1/2
3/4
3
130.0
0.00
0.45
585.0
0.60
780.0
0.75
975.0
0.90
RHGO38-089
RHGO38-089
1 1/2
3/4
3 1/2
106.4
0.00
0.53
563.9
0.70
744.8
0.88
936.3
1.05
RHGO38-102
RHGO38-102
1 1/2
3/4
4
91.2
0.00
0.60
547.2
0.80
729.6
1.00
912.0
1.20
RHGO38-115
RHGO38-115
1 1/2
3/4
4 1/2
81.6
0.00
0.68
554.9
0.90
734.4
1.13
922.1
1.35
RHGO38-127
RHGO38-127
1 1/2
3/4
5
73.0
0.00
0.75
547.5
1.00
730.0
1.25
912.5
1.50
RHGO38-140
RHGO38-140
1 1/2
3/4
5 1/2
67.0
0.00
0.83
556.1
1.10
737.0
1.38
924.6
1.65
RHGO38-152
RHGO38-152
1 1/2
3/4
6
58.4
0.00
0.90
525.6
1.20
700.8
1.50
876.0
1.80
RHGO38-178
RHGO38-178
1 1/2
3/4
7
49.6
0.00
1.05
520.8
1.40
694.4
1.75
868.0
2.10
RHGO38-203
RHGO38-203
1 1/2
3/4
8
43.2
0.00
1.20
518.4
1.60
691.2
2.00
864.0
2.40
RHGO38-254
RHGO38-254
1 1/2
3/4
10
36.2
0.00
1.50
543.0
2.00
724.0
2.50
905.0
3.00
RHGO38-305
RHGO38-305
1 1/2
3/4
12
30.0
0.00
1.80
540.0
2.40
720.0
3.00
900.0
3.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성