카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
RH-A1 - Rectangular cross section handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles for special applications
Handles for instruments and equipment
RH-A1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/15/1_instruments_and_equipment/rh_a1/rh_a1.prj},{NB=Rectangular cross section handles RHA1-14.A200.N01},{CODE=RHA1-14.A200.N01},{DIM01=200},{DIM02=218},{DIM03=M5},{DIM04=10},{DIM05=9},{DIM06=14},{DIM07=40},{DIM08=34},{DIM09=8},{DIM10=22},{DIM11=14},{DIM12=16},{DIM13=221.5},{DIM14=5},{WEIGHT=65},{NDM=5.000},{VER=1},{L1=22},{H1=34}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
p
[mm]
DIM05
B
[mm]
DIM06
B1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
l2
[mm]
DIM12
l3
[mm]
DIM13
G
[mm]
DIM14
HE
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Rectangular cross section...
RHA1-14.A088.N01
88
106
M5
10
9
14
40
34
8
22
14
16
132.5
3
42
Rectangular cross section...
RHA1-14.A100.N01
100
118
M5
10
9
14
40
34
8
22
14
16
132.5
3
48
Rectangular cross section...
RHA1-14.A120.N01
120
138
M5
10
9
14
40
34
8
22
14
16
177
4
51
Rectangular cross section...
RHA1-14.A200.N01
200
218
M5
10
9
14
40
34
8
22
14
16
221.5
5
65
Rectangular cross section...
RHA1-14.G088.N01
88
106
M5
10
9
14
40
-
8
-
14
16
132.5
3
44
Rectangular cross section...
RHA1-14.G100.N01
100
118
M5
10
9
14
40
-
8
-
14
16
132.5
3
45
Rectangular cross section...
RHA1-14.G120.N01
120
138
M5
10
9
14
40
-
8
-
14
16
177
4
48
Rectangular cross section...
RHA1-14.G200.N01
200
218
M5
10
9
14
40
-
8
-
14
16
221.5
5
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성